지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

에너지 애플리케이션에서의 연결 기술

COMPLETE line 시스템의 제품을 사용하여 에너지 설비의 모든 애플리케이션에서 안정적인 연결을 구축하십시오. 마샬링 및 테스트에서 전위 분배에 이르는 컨트롤 캐비닛 내의 다양한 기능은 연결 기술과 관련한 특별한 도전 과제를 제기합니다.

에너지 애플리케이션의 연결 기술용 솔루션

대화형 이미지 맵: 에너지 애플리케이션의 연결 기술용 솔루션
테스트 분리 단자대
측정 변환기 분리 단자대는 간단하고 안전한 인터페이스입니다. 변류기의 테스트 및 단락뿐만 아니라 전위 분배를 위한 플러그-인 CLIPLINE complete 시스템 액세서리를 특정 애플리케이션에 따라 단자 스트립 내에 설치할 수 있습니다.
자세히 알아보기
테스트 분리 단자대
플러그-인 테스트 시스템
플러그-인 FAME 테스트 시스템은 추가적인 안전성과 편의성을 제공합니다. 중간 전압에서 고전압으로 단자점 수가 증가함에 따라 FAME를 사용하면 효율성과 안전성 측면에서 훨씬 더 큰 이점을 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기
플러그-인 테스트 시스템
전위 분배
컴팩트 PTRV... 전위 분배 단자는 매우 작은 공간에서 최대 32개 연결의 전위 분배를 가능하게 하며 조립용으로 설계된 플러그-인 브리지를 사용하여 전위 분배 블록을 생성하도록 확장할 수 있습니다. 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결 기술 덕분에 설치가 특히 빠르고 편리합니다.
자세히 알아보기
전위 분배
링 피더
플러그-인 단자대를 사용하면 생산 및 시운전 프로세스를 대폭 줄이고 단순화할 수 있습니다. 이 솔루션은 사전 조립된 케이블 하네스를 사용하여 컨트롤 캐비닛 제작에서 효율적인 자동화를 구현할 수 있는 추가적인 잠재력을 제공합니다.
자세히 알아보기
링 피더
마샬링 단자대
PT 2,5-4L 4단 단자대를 사용하면 최소한의 공간을 사용하여 컨트롤러 및 시스템 부품의 신호를 마샬링할 수 있습니다. 이 단자 시스템은 단자 스트립의 다양한 브리징 옵션과 자유롭게 구성 가능한 4 포지션 플러그의 마샬링 옵션 덕분에 매우 컴팩트한 3차원 신호 분배기를 구성할 수 있습니다.
자세히 알아보기
마샬링 단자대
센서/액추에이터 연결
피드스루 단자대는 두 개의 단자점과 컴팩트 한 설계를 특징으로 합니다. 피드스루 단자대와 일치하도록 동일한 모양의 접지 단자가 제공됩니다. 멀티 전선 및 기능 단자를 사용하여 모든 단자대를 손쉽게 서로 브리지할 수 있습니다.
자세히 알아보기
센서/액추에이터 연결
분리 및 나이프 분리
적용 영역마다 각기 다른 분리 부품이 있는 단자대가 필요합니다. 피닉스컨택트는 최대 31 A의 전류 전송 용량과 최대 1,000 V의 정격 전압을 가진 분리 및 나이프 분리 단자대를 제공합니다.
자세히 알아보기
분리 및 나이프 분리
자동화된 배선을 위한 크림프 연결
플러그-인 단자대를 사용하면 생산 및 시운전 프로세스를 대폭 줄이고 단순화할 수 있습니다. 이 솔루션은 사전 조립된 케이블 하네스를 사용하여 컨트롤 캐비닛 제작에서 효율적인 자동화를 구현할 수 있는 추가적인 잠재력을 제공합니다.
자세히 알아보기
자동화된 배선을 위한 크림프 연결
회로 차단기용 고내구성 커넥터
HEAVYCON complete 시리즈의 고내구성 커넥터는 인터페이스를 보호하고 혹독한 조건에서도 안전한 전원 전송을 보장합니다. 이 커넥터는 먼지, 용수, 진동 및 높은 기계적 스트레인을 견딜 수 있고 최대 IP69K의 보호 등급에 적합한 밀봉 상태를 유지합니다.
자세히 알아보기
회로 차단기용 고내구성 커넥터

인터뷰: 에너지 애플리케이션용 연결 기술

인터뷰: 에너지 애플리케이션용 연결 기술
인터뷰: 에너지 애플리케이션용 연결 기술 YouTube