안정적인 보조 파워 서플라이
COMPLETE line 시스템의 제품을 사용하면 에너지 애플리케이션을 위한 안정적인 보조 파워 서플라이를 실현하여 예상치 못한 시스템 오류를 방지할 수 있습니다.
전원 그리드를 위한 안정적인 보조 파워 서플라이의 설계
신뢰할 수 있는 안정적인 보조 파워 서플라이는 변전소의 중단 없는 운영에 필수적입니다. 고성능 서지 보호 시스템은 트랜션트 과전압을 안전하게 방전시켜 이러한 목표를 지원합니다. 컨트롤 캐비닛에서 AC 및 DC 전위 분배를 위한 혁신적인 솔루션은 필요한 공간과 설치 시간을 줄여줍니다. 이중화 솔루션 또는 배터리는 필요할 때 DC 파워 서플라이를 보완하기 때문에 위기 상황에서도 24 V 공급을 보호합니다. 기능 기반 장치 회로 차단기는 단락이 발생할 경우 전체 시스템에 미치는 부정적인 영향을 줄여줍니다.
인터뷰: 안정적인 보조 파워 서플라이
에너지 애플리케이션용 이중화 보조 파워 서플라이
YouTube