최적화된 제조 프로세스를 위한 제품 솔루션 설치 소재에서 작업자 지원 시스템에 이르기까지 최대한 효율적으로 컨트롤 캐비닛을 생산하십시오. clipx WIRE assist 브로셔에서 필요에 따라 생산 운영을 최적화할 수 있는 다양한 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.

clipx WIRE assist를 사용한 전선 준비

효율적인 생산

컨트롤 캐비닛 생산의 경우 프로세스 비용이 차지하는 비율이 높습니다. 이는 기계 및 시스템 생산에서 수익성을 개선하기 위한 이상적인 출발점이 될 수 있습니다. COMPLETE line은 제조 프로세스의 효율적인 설계를 위한 혁신적이고 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.

clipx WIRE assist 작업자 지원 시스템을 사용한 작업

WIRE assist 작업자 지원 시스템

작업자 지원 시스템

clipx WIRE assist 지원 시스템은 효율적인 전선 준비를 더욱 편리하게 만듭니다. 이 소프트웨어 지원 시스템은 반자동 전선 준비 프로세스를 안내하고 관련 자동 공구 및 인쇄 시스템을 제어하며 CAE 데이터에 기반하여 필요한 정보를 제공합니다.

CUTFOX 10 자동 공구 작동

CUTFOX 10 자동 공구

자동 공구

비욜 효율적인 작업: 피닉스컨택트의 혁신적인 자동 공구를 사용하여 다양한 단계를 자동화하십시오. 절단, 피복 분리 또는 크림핑 여부에 관계없이 강력한 장치를 사용하여 전선 준비의 모든 하위 단계에서 효율성을 크게 높일 수 있습니다.

컨트롤 캐비닛 앞에서 수공구를 사용하는 기술자

포괄적인 공구 포트폴리오

수공구

절단, 피복 분리, 크림핑, 스크류 고정 및 측정 – 인체 공학적으로 설계된 고품질 공구를 사용하면 이러한 애플리케이션을 더 쉽게 구현할 수 있을 뿐만 아니라 일관되고 정확한 결과가 보장됩니다. TOOL fox 제품군에서 처리 및 측정 공구를 찾으십시오.

MARKING 시스템 포트폴리오 앞의 직원

다목적 MARKING 시스템 포트폴리오

식별 시스템

배선 및 컴포넌트의 식별은 컨트롤 캐비닛 제조에서 가장 시간이 많이 걸리는 프로세스 단계 중 하나입니다. MARKING 시스템의 산업용 마킹 및 식별 솔루션으로 일상적인 작업을 보다 쉽게 처리할 수 있습니다. 모든 적용 분야를 위한 전문적인 플래닝 및 마킹 소프트웨어, 혁신적인 인쇄 시스템 및 마킹 소재로 구성된 완벽한 시스템 제품군은 계획부터 완료된 식별에 이르기까지 직관적이고 사용자 친화적인 솔루션을 제공합니다.

컨트롤 캐비닛에서 설치 및 조립 마킹을 적용하는 직원

설치 및 마운팅 제품

설치 및 마운팅 제품

때로는 세부 사항이 큰 차이를 만듭니다. COMPLETE line 포트폴리오의 설치 및 마운팅 소재를 사용하여 컨트롤 캐비닛을 효율적으로 제조하십시오. 표준화된 마킹, 브리징 및 테스트 액세서리는 필요한 부품의 다양성을 줄여주고 최대한 재사용 가능하다는 이점을 제공합니다. 피닉스컨택트는 케이블 덕트에서 패널 피드스루에 이르기까지 효율적인 컨트롤 캐비닛 제조에 필요한 모든 것을 제공합니다.

컨트롤 캐비닛 제조의 프로세스 순서

컨트롤 캐비닛 제조의 프로세스 순서

효율적인 컨트롤 캐비닛 제조 설계

배송 시간 단축, 치열한 경쟁, 개별화된 생산 등과 같이 오늘날 기업들이 직면한 문제들을 해결하기 위해서는 컨트롤 캐비닛의 모든 프로세스 단계를 포괄적으로 최적화해야 합니다. 올바른 제품 솔루션과 함께 성공의 열쇠는 통합된 접근 방식과 네트워크화된 프로세스입니다. COMPLETE line은 전체 가치 체인에서 잠재력을 활용할 수 있게 하는 포괄적인 개념을 제공합니다.