CHECKMASTER 2 테스트 어댑터, FLT-SEC-H 제품군용.
테스트 및 모니터링 장치
실시간 클라우드 기반 혹은 매뉴얼 여부에 관계없이 피닉스컨택트의 테스트 및 모니터링 장치는 시스템 가용성을 향상시키는 확실한 방법입니다. 과전압은 전기 설비와 이를 보호하기 위한 보호 장치에 과부하를 줄 수 있습니다. 시스템과 서지 보호의 상태를 오류가 발생하기 전에 미리 파악하십시오.
CHECKMASTER 2 테스트 어댑터, FLT-CP, FLT-SEC, VAL-CP 및 VAL-SEC 제품군용
CHECKMASTER 2 테스트 어댑터, CLT 제품군용.
CHECKMASTER 2 테스트 어댑터, UFBK 및 UAK PLUGTRAB 제품군용.
4개의 TRABTECH CM 2-PA... 테스트 어댑터를 수용하기 위한 운송 케이스
CHECKMASTER 2 테스트 장치, 피닉스컨택트 서지 보호 장치의 올바른 작동 상태 테스트용:
CHECKMASTER 2 테스트 어댑터, TTC 제품군용.
CHECKMASTER 2 테스트 어댑터, PLT-SEC...UT/PT 제품군용, 17.5 mm
CHECKMASTER 2 테스트 어댑터, PT 및 PLT-SEC 제품군용, 35 mm
CHECKMASTER 2 테스트 어댑터, VAL-MS 제품군용
이점
- 사전 예방적 검사를 통해 서지 보호 장치의 현재 상태(건전성 상태) 확인
- 높은 수준의 품질 및 세이프티: 테스트 알고리즘의 자동 조정과 업데이트 기능을 통해 항상 최신 상태 유지
- ImpulseCheck에서 디지털 부가가치 및 서비스 사용
- 서지 보호 장치를 위한 이 보조 시스템은 COMPLETE line 시스템의 일부입니다.
ImpulseCheck은 하나의 서지 보호 장치에서 최대 4개의 전선을 모니터링합니다.
ImpulseCheck – 서지 보호용 지원 시스템
서지 보호 장치(SPD)는 백그라운드에서 작동하는 동안 특별한 요구조건을 필요로 할 수 있습니다. 일반적으로 사용자는 서지 보호 장치가 EMC 이벤트로부터 사용자의 설비를 보호하고 있다는 것을 알지 못합니다. 사용자는 보호 장치의 현재 상태가 어떠한지 알지 못합니다.
ImpulseCheck는 메인 전원 보호 분야의 서지 보호를 위한 세계 최초의 인텔리전트 지원 시스템입니다. 클라우드 연결을 통해 모든 단일 보호 장치의 상태(state of health)가 측정됩니다. 이를 통해 새로운 디지털 서비스의 기회가 열립니다.
모니터링 중인 서지 보호 장치 및 시스템에서 실제 부하를 확인할 수 있습니다. 따라서 오류를 예측하여 보다 효과적으로 유지 관리 작업을 계획할 수 있습니다.
ImpulseCheck 모니터링 장치 또는 CHECKMASTER 2 테스트 장치
ImpulseCheck는 전원 공급 케이블의 활성 전선을 모니터링합니다. 서지 보호가 설치되지 않은 경우에도 펄스가 측정되기 때문에 시스템의 부하에 대한 정확한 결과를 확인할 수 있습니다. ImpulseCheck는 서지 보호 장치의 건전성 상태를 혁신적이고 자동으로 계산하기 위한 최상의 선택입니다. ImpulseCheck 지원 시스템은 타입 1 및 2 파워 서플라이용 서지 보호 장치를 모니터링합니다.
반면에 CHECKMASTER 2는 피닉스컨택트의 거의 모든 플러그타입 서지 보호 장치와 함께 사용할 수 있는 모바일 테스트 장치입니다. CHECKMASTER 2를 사용하면 MCR 및 데이터 기술에서 파워 서플라이에 사용되는 플러그의 서지 보호를 수동으로 테스트할 수 있습니다.
CHECKMASTER 2: 다양한 설계 및 회로용 테스트 장치
안전한 서지 보호를 위한 정기적인 검사
IEC 62305-3에 따라 서지 보호 장치를 정기적으로 테스트해야 합니다. 또한 표준에 따라 테스트 값의 문서화가 필요합니다.
ImpulseCheck는 SPD를 실시간으로 모니터링합니다. 문서화를 위해 언제든지 버튼을 눌러 현재 상태를 출력할 수 있습니다.
CHECKMASTER 2를 사용한 테스트는 수동으로 수행해야 합니다.
- SPD 플러그를 해당 테스트 장치에 삽입합니다.
- 실제 테스트는 자동으로 수행됩니다.
- CHECKMASTER 2는 모든 결과를 내부 메모리에 저장합니다.
- 저장된 테스트 값은 언제든지 출력할 수 있습니다.
- 테스트 보고서에는 주문 명칭 및 테스트 결과, 날짜 및 시간 등이 포함됩니다.
바코드 스캐너를 통한 테스트 개체의 손쉬운 식별
CHECKMASTER 2의 내부 바코드 스캐너를 통한 테스트 개체의 손쉬운 식별
CHECKMASTER 2는 피닉스컨택트의 서지 보호 장치를 각각의 고유한 전기적 속성에 따라 테스트합니다. 바코드 스캐너는 주문 번호를 기록할 때 오류가 발생하지 않게 합니다.
테스트 개체를 해당 테스트 어댑터에 삽입합니다. 스캐너에서 장치 유형을 탐지한 경우 삽입 시 테스트가 자동으로 시작됩니다.
또는 테스트 어댑터에 삽입된 후 터치 패널을 통해 테스트 개체의 주문 번호를 입력할 수 있습니다.
LM-S – 낙뢰 모니터링 시스템
원격 모니터링용 LM-S 낙뢰 모니터링 시스템
낙뢰 모니터링
시스템에서 낙뢰에 대한 온라인 알림을 수신하고 부하에 중점을 둔 유지관리의 혜택을 누리십시오.
모니터링 시스템은 낙뢰 서지 전류와 연관된 모든 주요 파라미터를 감지 및 분석합니다. 평가와 원격 시그널링이 실시간으로 수행됩니다. 더 나은 검사 및 유지 관리 결정을 내릴 수 있도록 시스템 작동 파라미터와 측정된 데이터가 통합됩니다.
이로 인해 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 인텔리전트 모니터링 시스템을 통한 낙뢰 전류 부하의 손쉬운 감지 및 평가
- 연속 원격 모니터링을 통한 향상된 유지 관리 계획
- 통합 웹 서버를 사용한 손쉬운 데이터 출력 및 구성
- RJ45 Ethernet 인터페이스를 사용해 표준 네트워크 시스템에 통합