테스트 및 모니터링 장치
CM 2-PA-PLT-UT/PT - 테스트 장치 어댑터
CM 2-PA-PLT-UT/PT
-
테스트 장치 어댑터
1027866
CHECKMASTER 2 테스트 어댑터, PLT-SEC...UT/PT 제품군용, 17.5 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
어레스터 테스트 시스템
설계
어댑터
인터페이스
데이터
테스트 어댑터 제품
PLT-SEC...UT/PT 17,5 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
은색
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
상용 데이터
항목 번호
1027866
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CLB122
GTIN
4055626523361
개당 중량(패키지 포함)
574 g
개당 중량(패키지 제외)
471 g
관세 번호
90309000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27170192
ECLASS-15.0
27170192
ETIM
ETIM 10.0
EC002495
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
1bbfed99-f9d9-45ff-994e-c04d0f0f4adc
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
PA-CASE 2
-
운송 케이스
2906272
제품 도움말