테스트 및 모니터링 장치
PA-CASE 2 - 운송 케이스
PA-CASE 2
-
운송 케이스
2906272
4개의 TRABTECH CM 2-PA... 테스트 어댑터를 수용하기 위한 운송 케이스
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
어레스터 테스트 시스템
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
상용 데이터
항목 번호
2906272
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CLB122
GTIN
4055626057118
개당 중량(패키지 포함)
6.42 kg
개당 중량(패키지 제외)
3.425 kg
관세 번호
42021250
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27170192
ECLASS-15.0
27170192
ETIM
ETIM 10.0
EC002495
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500