CHECKMASTER 2 - 테스트 장치
2905256

CHECKMASTER 2 테스트 장치, 피닉스컨택트 서지 보호 장치의 올바른 작동 상태 테스트용:

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

고전압 전원 공급 장치가 있는 통합 PLC로 인해 플러그타입 서지 보호 장치의 완전 자동 전기 테스트
공구가 필요 없는 연동 장치로 인한 손쉬운 테스트 어댑터 교체
최대 2,000 V DC의 전압을 사용한 전기 테스트 가능 - 서지 보호 장치의 타입에 따라 다름
LC 터치스크린 및 바코드 스캐너를 통한 편리한 작동
통합 USB 인터페이스를 통한 테스트 결과의 편리한 판독 및 손쉬운 펌웨어 업데이트
탈착식 뚜껑이 있는 견고한 플라스틱 운송 케이스
다른 테스트 어댑터용 추가 수납 공간
추가 소프트웨어 필요 없음
데이터 케이블 필요 없음
테스트 보고서를 Office 프로그램에 손쉽게 전송
USB 스틱을 통한 손쉬운 시스템 소프트웨어 업데이트
표준 USB 스틱 연결용 USB 인터페이스
서지 보호 장치의 자동 식별 및 사용자별 바코드(예: 공장 식별 코드) 읽기를 위한 바코드 스캐너
서지 보호 장치의 자동 테스트 및 프로그램 제어 테스트
고전압원 및 정전류원을 사용하는 통합 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러
도구가 필요 없는 손쉬운 테스트 어댑터 충전
거의 모든 피닉스컨택트 플러그-인 서지 어레스터용 모듈형 테스트 장치
가상 키패드가 있는 컬러 터치 디스플레이를 사용한 손쉬운 작동