MACX MCR-S-MUX - HART 멀티플렉서
2865599

HART 호환 필드 장치의 온라인 구성 및 진단과 NS 35/7.5 또는 NS 32 마운트용 관리 시스템 또는 PC를 사용한 프로세스 변수 및 상태의 지속적인 문서화를 위한 HART 멀티플렉서

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

연결된 HART 호환 필드 장치의 온라인 구성 및 진단 지원
RS-485 인터페이스를 사용하는 소프트웨어 도구(예: HART OPC 서버)를 통한 통신
1개의 PC 인터페이스에 대해 최대 128개의 HART 멀티플렉서
멀티플렉서당 32개의 HART 채널
프로세스 변수 및 상태의 지속적인 문서화
보조 전압, RS-485 버스 및 HART 채널 간 전기적 절연
HART 필드 장치는 측정값 처리에 영향을 주지 않고 측정 신호 전송과 병렬로 액세스됩니다.
범용 HART 연결 보드를 통해 연결된 HART 필드 장치, 비-Ex 신호를 처리하는 경우 직접 연결, Ex 신호를 처리하는 경우 업스트림 연결된 개별 Ex i 신호 절연기 사용
HART 연결 보드를 통한 전원 공급