MACX MCR-S-MUX-TB
-
HART 전송 보드
2308124
HART 종단 보드는 HART 호환 신호 변환기 또는 필드 장치의 신호를 적용하고 MACX MCR-S-MUX HART 멀티플렉서로 전송하는 데 사용됩니다.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 멀티플렉서 |
제품군 | MACX Analog |
채널 수 | 16 |
극성 역전 방지 | 예 |
공급 | |
정격 공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 19 V ... 31.2 V |
신호 | |
입력 설명 | HART |
입력 신호 | 전류 |
전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA (HART) |
신호 | |
출력 설명 | HART |
전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA (HART) |
공급 | |
연결 타입 | 스크류 단자대 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.2 mm² ... 1 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
0.25 mm² ... 2.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
0.25 mm² ... 0.5 mm² (플라스틱 슬리브 제외/포함 페룰) | |
신호 레벨 | |
연결 타입 | 스크류 단자대 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
단선 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.08 mm² ... 0.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
0.25 mm² ... 0.5 mm² (플라스틱 슬리브 제외/포함 페룰) | |
0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브 제외/포함 페룰) | |
유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.08 mm² ... 0.75 mm² |
0.25 mm² ... 0.34 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) |
Ex 설치(EPL) | Gc |
치수 도면 |
|
폭 | 80 mm |
높이 | 70 mm |
깊이 | 125 mm |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
하우징 소재 | PA 6.6 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (단자대) |
IP00 (하우징) | |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m |
허용 습도(작동) | ≤ 95 % (응축 없음) |
ATEX | |
마킹 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | |
마킹 | Ex ec IIC T4 Gc |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
마킹 | 3 |
전자파 호환성 | 다음 표준 및 규정에 따라 테스트됨: 내부 사용을 위한 EN 61326-1, NAMUR NE 21 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅/패널 마운팅 |
마운팅 위치 | 수직, 수평 |
항목 번호 | 2308124 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK114W |
카탈로그 페이지 | 172페이지(C-5-2019) |
GTIN | 4046356579162 |
개당 중량(패키지 포함) | 232.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 232.5 g |
관세 번호 | 85437090 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |