MACX MCR-S-MUX HART® 멀티플렉서는 최대 32개의 HART® 호환 필드 장치를 PC에 디지털 방식으로 연결하는 데 사용됩니다. 필드 장치는 MACX MCR-S-MUX-TB HART® 연결 보드를 통해 포인트-투-포인트 작동 모드로 연결되며 HART® 프로토콜을 통해 멀티플렉서와 통신합니다. HART® 멀티플렉서는 RS-485 버스를 통해 연결된 PC와 통신합니다.
HART 종단 보드는 HART 호환 신호 변환기 또는 필드 장치의 신호를 적용하고 MACX MCR-S-MUX HART 멀티플렉서로 전송하는 데 사용됩니다.