범용 I/O 시스템용 신호 마샬링

범용 I/O 시스템용 신호 마샬링

피닉스컨택트의 유연한 I/O 마샬링 시스템인 VIP I/O 마샬링으로 범용 마샬링을 설계하십시오. 이 시스템은 범용 I/O 시스템을 위한 컨트롤러 독립적인 솔루션에서 신호 마샬링 및 처리를 결합합니다. 다양한 인터페이스 기능이 있는 플러그타입 입력/출력 액세서리를 통해 개별 채널의 범용 구성이 가능합니다. 범용 마샬링은 필드 레벨에서부터 제어 레벨까지 일관되어야 합니다.

이점

  • 일관된 범용 I/O 접근 방식을 사용하여 프로젝트 기간 단축
  • 플러그-인 IOA를 통해 모든 프로젝트 단계에서 I/O 할당 변경 가능
  • 추가 마샬링 캐비닛이 필요 없기 때문에 컨트롤 캐비닛의 수가 적음
  • 분산 제어 시스템(DCS)에 연결하기 위한 다양한 시스템 케이블링 솔루션 덕분에 배선 작업 감소
  • 교체 작업 중 다운타임을 줄여 기존 시스템으로 손쉽게 마이그레이션
기존 및 범용 I/O 배선의 토폴로지 비교

기존 및 범용 I/O 배선의 토폴로지 비교

필드에서 컨트롤러로의 범용 마샬링

유연한 I/O 마샬링 시스템인 VIP I/O 마샬링은 시스템 케이블링, 인터페이스 및 마샬링이 단일 모듈에 컴팩트하게 결합되어 있습니다.

  • 시스템 케이블링: 범용 I/O 플랫폼에 케이블링
  • 인터페이스: 시그널 컨디셔너, 측정 변환기 및 릴레이와 같은 아날로그 및 디지털 입력-출력 액세서리(IOA)를 사용한 유연한 조립
  • 마샬링: 필드 장치와 연결 및 신호 마샬링
VIP I/O 마샬링 플러그-인 IOA

범용 마샬링을 위한 인터페이스 기능

유연한 플러그타입 입력-출력 액세서리(IOA)는 신호 처리를 위한 다양한 전기 기능이 있는 장치로서 필드에서 컨트롤러로의 범용 마샬링을 가능하게 합니다.

다음과 같은 IOA가 제공됩니다.

  • 패시브 모듈
  • 릴레이
  • 세이프티 릴레이
  • 신호 처리기
  • 측정 변환기
  • 퓨즈 모듈
  • 특수 기능
E-paper
신호 조절 및 폭발 방지

3-way 전기 절연을 통한 간섭 없는 안전한 신호 조절, 전송 및 시각화. 신호 조절 및 폭발 방지를 위한 피닉스컨택트의 제품 포트폴리오는 NAMUR 시그널 컨디셔너, 양극 시그널 컨디셔너, 온도 변환기, 공급 절연기 등과 같은 간섭 없는 안전한 신호 전송과 관련된 모든 작업을 처리합니다.

E-paper 열기
"신호 조절 및 폭발 방지" 브로셔 표지
E-paper
신호 조절 및 폭발 방지

3-way 전기 절연을 통한 간섭 없는 안전한 신호 조절, 전송 및 시각화. 신호 조절 및 폭발 방지를 위한 피닉스컨택트의 제품 포트폴리오는 NAMUR 시그널 컨디셔너, 양극 시그널 컨디셔너, 온도 변환기, 공급 절연기 등과 같은 간섭 없는 안전한 신호 전송과 관련된 모든 작업을 처리합니다.

E-paper 열기
"신호 조절 및 폭발 방지" 브로셔 표지