스크류 연결방식 MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O 마샬링 베이스 부품과 함께 사용하기 위한 표준 애플리케이션용 커넥터 세트.
범용 I/O 시스템용 신호 마샬링
피닉스컨택트의 유연한 I/O 마샬링 시스템인 VIP I/O 마샬링으로 범용 마샬링을 설계하십시오. 이 시스템은 범용 I/O 시스템을 위한 컨트롤러 독립적인 솔루션에서 신호 마샬링 및 처리를 결합합니다. 다양한 인터페이스 기능이 있는 플러그타입 입력/출력 액세서리를 통해 개별 채널의 범용 구성이 가능합니다. 범용 마샬링은 필드 레벨에서부터 제어 레벨까지 일관되어야 합니다.
VIP/MSTB/D50M/BASE...와 함께 사용하기 위한 플러그 키트, 스크류 연결
VIP 베이스 모듈용 입력/출력 액세서리인 플러그-인 SIL 커플링 릴레이, SIL 3 수준의 고요구형 및 저요구형 애플리케이션, 안전 상태 차단, 디지털 출력 신호를 주변 장치에 연결, 1개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 확인 전류 경로, 테스트 펄스 필터
VIP I/O 마샬링 베이스 부품용 릴레이 모듈. 디지털 입력에 대한 120 V AC 필드 장치의 전기적으로 절연된 커플링용. 통합 퓨즈 및 퓨즈 오류 표시.
VIP I/O 마샬링 베이스 부품용 릴레이 모듈. 디지털 입력에 대한 230 V AC 필드 장치의 전기적으로 절연된 커플링용. 통합 퓨즈 및 퓨즈 오류 표시.
Honeywell C300 범용 I/O와 함께 사용하기 위한 VIP 16-채널 케이블, 18 AWG, 20.0 m 길이
Honeywell C300 범용 I/O와 함께 사용하기 위한 VIP 16-채널 케이블, 18 AWG, 2.0 m 길이
VIP I/O 마샬링 베이스 부품용 릴레이 모듈. 최대 3 A의 120 V AC 부하 스위칭용. 통합 퓨즈 및 퓨즈 오류 표시. N/O 접점 또는 N/C 접점을 사용할 수 있습니다.
Honeywell C300 범용 I/O와 함께 사용하기 위한 VIP 16-채널 케이블, 18 AWG, 0.5 m 길이
Honeywell C300 범용 I/O와 함께 사용하기 위한 VIP 16-채널 케이블, 18 AWG, 8.0 m 길이
이점
- 일관된 범용 I/O 접근 방식을 사용하여 프로젝트 기간 단축
- 플러그-인 IOA를 통해 모든 프로젝트 단계에서 I/O 할당 변경 가능
- 추가 마샬링 캐비닛이 필요 없기 때문에 컨트롤 캐비닛의 수가 적음
- 분산 제어 시스템(DCS)에 연결하기 위한 다양한 시스템 케이블링 솔루션 덕분에 배선 작업 감소
- 교체 작업 중 다운타임을 줄여 기존 시스템으로 손쉽게 마이그레이션
범용 마샬링을 위한 유연한 I/O 마샬링 시스템
기존 및 범용 I/O 배선의 토폴로지 비교
필드에서 컨트롤러로의 범용 마샬링
유연한 I/O 마샬링 시스템인 VIP I/O 마샬링은 시스템 케이블링, 인터페이스 및 마샬링이 단일 모듈에 컴팩트하게 결합되어 있습니다.
- 시스템 케이블링: 범용 I/O 플랫폼에 케이블링
- 인터페이스: 시그널 컨디셔너, 측정 변환기 및 릴레이와 같은 아날로그 및 디지털 입력-출력 액세서리(IOA)를 사용한 유연한 조립
- 마샬링: 필드 장치와 연결 및 신호 마샬링
범용 마샬링을 위한 인터페이스 기능
유연한 플러그타입 입력-출력 액세서리(IOA)는 신호 처리를 위한 다양한 전기 기능이 있는 장치로서 필드에서 컨트롤러로의 범용 마샬링을 가능하게 합니다.
다음과 같은 IOA가 제공됩니다.
- 패시브 모듈
- 릴레이
- 세이프티 릴레이
- 신호 처리기
- 측정 변환기
- 퓨즈 모듈
- 특수 기능