120 V AC 필드 장치의 전기적으로 절연된 커플링을 위한 디지털 입력 신호용 릴레이 모듈. 제어 경로는 교체 가능한 통합 1 A 퓨즈로 보호됩니다. 플러그-인 접점을 통해 해당 VIP I/O 마샬링 베이스 부품에 모듈이 설치됩니다. 영역 2에 설치, 보호 타입 “ec” 허용됨.
IOA REL 120V DI/1.0A/EX
-
릴레이 모듈
2910157
VIP I/O 마샬링 베이스 부품용 릴레이 모듈. 디지털 입력에 대한 120 V AC 필드 장치의 전기적으로 절연된 커플링용. 통합 퓨즈 및 퓨즈 오류 표시.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
ATEX
승인 ID: SIRA 17ATEX4293XCSA
승인 ID: 70134758CSAus
승인 ID: 70134758cUL Listed
승인 ID: FILE E 196811UL Listed
승인 ID: FILE E 196811호환 가능한 제품
이점
액티브 릴레이 코일 표시
필드 기반 장치를 사용한 전압 검사를 허용하는 2단계 점진적 해제
마킹 액세서리용 채널
교체 가능한 TE5 스타일 퓨즈
연결된 필드 장치용 120 V 내부 마샬링 옵션
교체 도중 사용자 오류 가능성을 줄여주는 통합 키 연결