VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - 베이스 모듈
2906595

범용 8채널 VIP I/O 마샬링 터미네이션 보드. 스크류 연결 기술을 통한 모든 연결. D-SUB 25 커넥터가 있는 이 모듈은 Foxboro I/A 시리즈 DCS와 호환되는 핀입니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

IOA 삽입 및 보유용 통합 캐리어
스크류-클램프 필드 연결
이중화 기능이 있는 전원 버스 단자
각 채널에 4개의 연결(A, B, C, D) 및 여러 차폐 옵션 있음
마킹 액세서리용 채널
통합 DIN 레일 접지 풋
손쉬운 레일 설치 및 제거를 위한 견고한 금속 DIN 레일 풋
개별 배선 또는 케이블 연결용 단자