Ex 영역에 설치된 솔레노이드 밸브, 알람 트랜스미터 또는 인디케이터의 제어를 위한 비발화성 Ex ic 지연 장치. 모듈 출력은 전류를 60 mA 또는 80 mA(다양한 연결 단자대) 및 최대 26.4 V DC의 전압으로 제한합니다. 플러그-인 접점을 통해 해당 VIP I/O 마샬링 베이스 부품에 모듈이 설치됩니다. 영역 2에 설치, 보호 타입 “ec” 허용됨.
    
  
  IOA FEED-THRU-DO/NI/EX
   - 
  피드스루 플러그
    
      1172189
      
      
    
  
      VIP I/O 마샬링 베이스 부품용 비발화성 Ex ic 지연 장치. 디지털 출력에서 전류(60 mA 또는 80 mA) 및 전압(26.4 V DC) 제한용. 예를 들어, Ex 영역(영역 2, CID2)에서 솔레노이드 밸브를 제어합니다.
      이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
      필수 액세서리