VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - 베이스 모듈
2908788

범용 16채널 VIP I/O 마샬링 터미네이션 보드. 액세서리로 사용 가능한 플러그-인 필드 및 공급 단자. 푸쉬-인 연결 기술 적용. Tricon CX DCS 시리즈와 호환(D-SUB 50).

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

IOA 삽입 및 보유용 통합 캐리어
별개의 부품 번호로 제공되는 스크류 및 푸쉬-인(PT) 플러그 키트
퓨즈가 있는 이중화 전원 공급 연결용 단자
각 채널에 4개의 필드측 연결(A, B, C, D) 있음
IOA 모듈은 별도 판매됨