리피터 파워 서플라이 및 입력 시그널 컨디셔너, HART: 제공된 또는 액티브 0/4 … 20 mA 신호를 부하(액티브 또는 패시브)로 전송합니다. HART 신호는 양방향으로 전송됩니다. 출력은 스위치를 통해 액티브 또는 패시브로 작동할 수 있습니다. 측정 변환기는 플러그-인 접점을 통해 적합한 VIP I/O 마샬링 베이스 부품에 설치됩니다. 영역 2에 설치, 보호 타입 “ec” 허용됨.
IOA MCR-RPSS-I-I
-
전원/입력 절연 증폭기
1085774
VIP I/O 마샬링 베이스 부품용 리피터 파워 서플라이 및 입력 시그널 컨디셔너, HART-투명: 부하(액티브 또는 패시브)에 0/4 mA ... 20 mA 신호를 전송합니다. 3-way 전기 절연, IEC 61508에 따른 SIL 2, SC 3
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품군 | VIP I/O-Marshalling |
| 애플리케이션 | 아날로그 입력 |
| 채널 수 | 1 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 신호 전송 동작 | In = Out |
| 단계 응답(10-90%) | < 200 µs (점프 0 mA ... 20 mA, 부하 100 Ω의 경우) |
| < 400 µs (점프 4 mA ... 20 mA용, 부하 600 Ω) | |
| 최대 온도 상관계수 | < 0.01 %/K |
| 온도 상관계수, 일반 | < 0.004 %/K |
| 최대 전송 오류 | < 0.1 % (최종 값) |
| 전송 오류, 일반 | < 0.05 % (최종 값) |
| 극성 역전 방지 | 예 |
| 전기 절연 | |
| 과전압 카테고리 | II (≤ 5000 m) |
| 오염도 | 2 (≤ 5000 m) |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 200 Vrms |
| 테스트 전압 | 2.3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | 이중/강화 절연 |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 IEC/EN 60079-7 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-7 |
| 정격 절연 전압 | 251 Vrms |
| 355 VP | |
| 공급 | |
| 명칭 | 리피터 전원 공급 작동 |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC -20 % ... +25 % |
| 최대 전류 소모량 | < 62 mA (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 77 mA (19.2 V DC / 20 mA / 600 Ω) | |
| < 54 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| 파워 손실 | < 0.8 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0.8 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1.2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| 전력 소모량 (액티브 출력) | < 1.5 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 1.3 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| 공급 | |
| 명칭 | 절연 증폭기 작동 |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC -20 % ... +25 % |
| 최대 전류 소모량 | < 35 mA (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 44 mA (19.2 V DC / 20 mA / 600 Ω) | |
| < 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| 파워 손실 | < 0.6 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0.6 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| 전력 소모량 (액티브 출력) | < 0.8 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0.6 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| 신호: 리피터 전원 공급 작동 | |
| 입력 설명 | 액티브 전류 입력 |
| 입력 수 | 1 |
| 입력 신호 | 전류 |
| 전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 전류 제한 | 23.5 mA |
| 트랜스미터 공급 전압 | > 21 V (20 mA) |
| > 21 V (24 mA) | |
| 극성 및 서지 보호 | 예 |
| 부족 부하/과부하 신호 범위 | 0 mA ... 23 mA (진단을 위한 확장된 전송 범위) |
| 신호: 절연 증폭기 작동 | |
| 입력 설명 | 패시브 전류 입력 |
| 입력 수 | 1 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 전압 강하 | < 3.5 V (입력 절연 증폭기 작동의 경우) |
| 부족 부하/과부하 신호 범위 | 0 mA ... 24 mA (500 Ω) |
| 신호: 리피터 전원 공급 작동 | |
| 출력 설명 | 전류 출력(액티브 및 패시브) |
| 출력 수 | 1 |
| 전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA (액티브) |
| 4 mA ... 20 mA (패시브, 외부 소스 전압 19.2 V ... 26.4 V) | |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| 출력 리플 | < 20 mVrms |
| 오류 발생 시 출력 동작 | 0 mA (입력의 케이블 파손) |
| ≥ 22.5 mA (입력의 케이블 단락-회로) | |
| 부족 부하/과부하 신호 범위 | 0 mA ... 24 mA (진단을 위한 확장된 전송 범위) |
| 신호: 절연 증폭기 작동 | |
| 출력 설명 | 전류 출력(액티브 및 패시브) |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA (액티브) |
| 4 mA ... 20 mA (액티브) | |
| 0 mA ... 20 mA (패시브, 외부 소스 전압 19.2 V ... 26.4 V) | |
| 4 mA ... 20 mA (패시브, 외부 소스 전압 19.2 V ... 26.4 V) | |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| 출력 리플 | < 20 mVrms |
| 오류 발생 시 출력 동작 | 0 mA (입력의 케이블 파손) |
| 0 mA (입력의 케이블 단락-회로) | |
| 부족 부하/과부하 신호 범위 | 0 mA ... 22.5 mA (진단을 위한 확장된 전송 범위) |
| 연결 타입 | 플러그-인 연결 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 11 |
| 데이터 통신(바이패스) | |
| HART 기능 | HART 투과 |
| 지원 프로토콜 | HART |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| 폭 | 10.3 mm |
| 높이 | 80.1 mm |
| 깊이 | 136 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (하우징) |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 고도 범위 (IEC/EN 61010-1) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 63 °C |
| 정격 절연 전압 | 150 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 절연 | 이중/강화 절연 |
| 고도 범위 (IEC/EN 61010-1) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 56 °C |
| 정격 절연 전압 | 150 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 절연 | 이중/강화 절연 |
| 고도 범위 (IEC/EN 61010-1) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 49 °C |
| 정격 절연 전압 | 150 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 절연 | 이중/강화 절연 |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-7) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 63 °C |
| 정격 절연 전압 | 162 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 230 VP (입력/출력/전원 공급) | |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-7) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 56 °C |
| 정격 절연 전압 | 60 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 84 VP (입력/출력/전원 공급) | |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-7) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 49 °C |
| 정격 절연 전압 | 60 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 84 VP (입력/출력/전원 공급) | |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 참고 | 및 EN 61326 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | PxCIF08ATEX2865955X |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | IECEx BVS 08.0016X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010-1 |
| UL 61010-2-201 | |
| UL 61010-2-030 | |
| CAN/CSA No. 61010-1-12 | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-030 | |
| 인증 | E330267 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 2 |
| 인증 | 1435.IM.131623/19 |
| Systematic Capability | |
| 마킹 | 3 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UL 데이터 | |
| 작동 모드 | 실내용 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 1 % |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 1 % |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 1 % |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 마운트 타입 | 플러그-인 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1085774 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1151 |
| GTIN | 4055626875439 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 122.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 100 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
이점
EN 61508에 따른 최대 SIL 2
영역 2에 설치, 보호 타입 "ec"(EN 60079-7) 허용됨
디지털 HART 통신 신호의 양방향 전송
3-way 전기 절연
출력: 0/4 mA ... 20 mA(액티브 또는 패시브)
입력: 0/4 mA ... 20 mA(전원 공급 또는 전원 공급 안 됨)