범용 37핀 D-SUB 커넥터가 있는 16채널 VIP I/O 마샬링 터미네이션 보드. 액세서리로 사용 가능한 플러그-인 필드 및 공급 단자. 필드 측에서 채널당 네 개의 단자점(nA, nB, nC, nD)을 사용할 수 있습니다. 플러그 기능 모듈은 전압 공급 버스 두 개(P1 및 P2)를 통해 공급될 수 있습니다. 푸쉬-인 연결 기술 적용. Ex i 또는 비 Ex i 애플리케이션용.
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
-
베이스 모듈
1065476
범용 37핀 D-SUB 커넥터가 있는 16채널 VIP I/O 마샬링 터미네이션 보드. 액세서리로 사용 가능한 플러그-인 필드 및 공급 단자. 푸쉬-인 연결 기술 적용. Ex i 또는 비 Ex i 애플리케이션용.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 모듈 캐리어 |
| 제품군 | VIP I/O-Marshalling |
| 채널 수 | 16 |
| 전류 (분기당) | ≤ 3 A (필드 신호) |
| ≤ 1 A (제어 연결) | |
| 전류 (P1 또는 P2 단자) | ≤ 15 A |
| 전류 (모든 채널의 총 전류) | ≤ 15 A |
| 정격 절연 전압 | ≤ 30 V AC/DC |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 필드 레벨 | |
| 연결 타입 | PCB 헤더 |
| 연결 수 | 4 |
| 핀 수 | 16 |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | D-SUB 핀 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 37 |
| 조임 토크 | 0.3 Nm ... 0.34 Nm |
| 공급 | |
| 연결 타입 | PCB 헤더 |
| 연결 수 | 2 |
| 핀 수 | 2 |
| 차폐 | |
| 연결 타입 | PCB 헤더 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 2 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 199 mm |
| 높이 | 142.3 mm |
| 깊이 | 78 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 0 % ... 95 % (응축 없음) |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | CSANe 22ATEX1005X |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | IECEx CSA 22.0004X |
| UKEX | |
| 마킹 | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | CSAE 22UKEX1040X |
| CSA, USA/Canada | |
| 마킹 | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | CSA 22CA80084549X |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | EN 60715에 따라 35 mm DIN 레일에서 원하는 대로 |
| 항목 번호 | 1065476 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK115A |
| GTIN | 4055626727929 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 635.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 635.4 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | b3c42d23-56fb-4954-a88b-68297148a637 |
호환 가능한 제품
-
PLUGKIT-BU/FKC/16CH-1-16 - 커넥터 세트 1300532
-
PLUGKIT-GY/FKC/16CH-1-16 - 커넥터 세트 1193570
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - 모니터링 모듈 1048209
-
IOA MCR-EX-NAM-C300 - NAMUR 절연 스위치 증폭기 1085770
-
IOA MCR-EX-NAM-NAM - NAMUR 절연 스위치 증폭기 1085769
-
IOA MCR-EX-NAM-RUSIO - NAMUR 절연 스위치 증폭기 1085772
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - 커플링 릴레이 2702971
-
IOA MCR-EX-IDS-I-I - 출력 절연 증폭기 1044642
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - 리피터 파워 서플라이 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - 온도 측정 변환기 1085764
-
IOA MCR-EX-SD-16-50 - 솔레노이드 드라이버 1095564
-
IOA MCR-EX-SD-20-25 - 솔레노이드 드라이버 1095563
-
IOA MCR-EX-SD-21-48 - 솔레노이드 드라이버 1291156
-
IOA MCR-EX-SD-23-38 - 솔레노이드 드라이버 1085763
-
IOA MCR-EX-TC-I - 온도 측정 변환기 1085766
-
IOA MCR-EX-T-I - 온도 측정 변환기 1085760
-
IOA MCR-IDS-I-I - 출력 절연 증폭기 1176865
-
IOA MCR-RPSS-I-I - 리피터 파워 서플라이 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - 온도 측정 변환기 1007728
-
IOA MCR-TC-I - 온도 측정 변환기 1007722
-
IOA MCR-T-I - 온도 측정 변환기 1176866
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 입력/출력 모듈 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - 컨버터 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 입력/출력 모듈 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - 단자대 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - 피드스루 플러그 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - 입력/출력 모듈 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - 입력/출력 모듈 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 릴레이 모듈 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 릴레이 모듈 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - 릴레이 모듈 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - 릴레이 모듈 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - 릴레이 모듈 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 릴레이 모듈 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 릴레이 모듈 2910154