Ex i 온도 변환기: Ex 영역에 설치된 2선, 3선 및 4선 도체 연결 기술의 저항 온도계 및 저항 타입 센서의 신호를 선형 0/4 mA ... 20 mA 신호로 변환하여 안전 영역의 부하로 전송. 출력은 스위치를 통해 액티브 또는 패시브로 작동할 수 있습니다. 측정 변환기는 플러그-인 접점을 통해 적합한 VIP I/O 마샬링 베이스 부품에 설치됩니다. 파라미터화는 무료 소프트웨어 솔루션을 통해 수행할 수 있습니다. 하우징 커버 아래의 USB 인터페이스는 PC와의 통신을 설정합니다.
IOA MCR-EX-RTD-I
-
온도 측정 변환기
1085764
VIP I/O 마샬링 베이스 부품용 Ex i 온도 변환기: Ex 영역에 설치된 저항 온도 탐지기의 신호를 변환하여 안전 영역의 부하(액티브 또는 패시브)로 0/4 mA ... 20 mA 신호 전송. 자유로운 구성 가능.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | Temperature transmitter |
| 제품군 | VIP I/O-Marshalling |
| 애플리케이션 | 온도 |
| 채널 수 | 1 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 스텝 응답(0–99%) | ≤ 1.7 s |
| 최대 온도 상관계수 | 0.01 %/K |
| 전송 오류, 일반 | 0.1 % (예: Pt 100의 경우, 300 K 폭, 4 ... 20 mA) |
| 전기 절연 | |
| 과전압 카테고리 | II (≤ 5000 m) |
| 오염도 | 2 (≤ 5000 m) |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 200 Vrms |
| 테스트 전압 | 2.3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | 이중/강화 절연 |
| 전기 절연 입력/출력/전원, 공급 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 150 Vrms |
| 212 VP | |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 IEC/EN 60079-7 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-7 |
| 정격 절연 전압 | 251 Vrms |
| 355 VP | |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 최대 전류 소모량 | < 40 mA (24 V DC) |
| 파워 손실 | ≤ 0.7 W (액티브 출력) |
| ≤ 1 W (패시브 출력) | |
| 전력 소모량 | ≤ 1 W (액티브 출력) |
| ≤ 0.73 W (패시브 출력) | |
| 신호 | |
| 입력 수 | 1 |
| 입력 신호 | 온도 |
| 저항기 | |
| 측정 | |
| 입력 설명 | 본질 안전 |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt, Ni, Cu, Si 센서: 2, 3, 4선 |
| 온도 측정 범위 | -200 °C ... 850 °C (센서 타입에 따른 범위) |
| 선형 저항 측정 범위 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 전위차계 저항 범위 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 25 Ω (케이블당) |
| 센서 입력 전류 | 10 µA ... 210 µA (3선 기술에서 최대 2x 210 µA) |
| 온도 측정 범위 | ≥ 20 K (R0: 100 Ω ... 10000 Ω) |
| ≥ 100 K (R0: 10 Ω ... 100 Ω) | |
| 신호: 전류 | |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (액티브) | |
| 4 mA ... 20 mA (패시브, 외부 소스 전압 19.2 V ... 26.4 V) | |
| 최대 전류 출력 신호 | 21 mA |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 600 Ω |
| 출력 리플 | < 20 mVPP |
| < 14 mVrms | |
| 출력 리플(전류) | < 15 µAPP |
| < 10 µArms | |
| 센서 오류 발생 시 동작 | NE 43에 따름 또는 자유롭게 정의 가능 |
| 연결 타입 | 플러그-인 연결 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 11 |
| 프로그래밍 연결방식 | |
| 연결 타입 | 마이크로 USB 타입 B |
| 연결 수 | 1 |
| 참고 | 프로그래밍 어댑터 |
| 안전 데이터 | |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 44 nF |
| 최대 출력 전압 Uo | 6 V |
| 최대 출력 전류 Io | 16.6 mA (4선 기술의 RTD) |
| 13 mA (3선 기술의 RTD) | |
| 7.1 mA (2선 기술의 RTD) | |
| 16.6 mA (2선 기술의 2x RTD) | |
| 13 mA (포텐션미터) | |
| 최대 출력 전원 Po | 25 mW (4선 기술의 RTD) |
| 20 mW (3선 기술의 RTD) | |
| 11 mW (2선 기술의 RTD) | |
| 25 mW (2선 기술의 2x RTD) | |
| 20 mW (포텐션미터) | |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 121 V AC (≤ 2000 m) |
| 110 V DC (≤ 2000 m) | |
| 121 V AC/DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 60 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| 30 V DC (영역 2: CHn+, CHn-) | |
| IIA (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 850 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 460 mH / 1000 µF |
| IIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 40 µF |
| IIB/IIA/IIIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 950 nF, 50 mH / 950 nF, 5 mH / 950 nF, 1 mH / 950 nF |
| IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 555 nF, 50 mH / 555 nF, 5 mH / 555 nF, 1 mH / 555 nF, 10 µH / 555 nF |
| 상태 표시 | LED 공급 전압, PWR (녹색) |
| 빨간색 LED, 2.8 Hz 깜박임(케이블 오류, 입력 또는 출력의 센서 오류, ERR) | |
| 빨간색 LED, 깜박임 1.2 Hz(시뮬레이션 모드, ERR) | |
| LED, 빨간색, 점등: 모듈 오류(예외: 프로그래밍 어댑터 연결 및 공급 전압 없음) |
| 폭 | 10.3 mm |
| 높이 | 80.1 mm |
| 깊이 | 136 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (하우징) |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (경감) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 고도 범위 (IEC/EN 61010-1) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
| 정격 절연 전압 | 150 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 절연 | 이중/강화 절연 |
| 고도 범위 (IEC/EN 61010-1) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 55 °C |
| 정격 절연 전압 | 150 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 절연 | 이중/강화 절연 |
| 고도 범위 (IEC/EN 61010-1) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 49 °C |
| 정격 절연 전압 | 150 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 절연 | 이중/강화 절연 |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-11) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
| 정격 절연 전압 | 150 Vrms (입력/출력, 파워 서플라이) |
| 212 VP (입력/출력, 파워 서플라이) | |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-11) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 55 °C |
| 정격 절연 전압 | 60 Vrms (입력/출력, 파워 서플라이) |
| 84 VP (입력/출력, 파워 서플라이) | |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-11) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 49 °C |
| 정격 절연 전압 | 60 Vrms (입력/출력, 파워 서플라이) |
| 84 VP (입력/출력, 파워 서플라이) | |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-7) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
| 정격 절연 전압 | 162 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 230 VP (입력/출력/전원 공급) | |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-7) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 55 °C |
| 정격 절연 전압 | 60 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 84 VP (입력/출력/전원 공급) | |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-7) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 49 °C |
| 정격 절연 전압 | 60 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 84 VP (입력/출력/전원 공급) | |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 참고 | 및 EN 61326 |
| ATEX | |
| 마킹 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | IBExU 19 ATEX 1006 X |
| IECEx | |
| 마킹 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010-1 |
| UL 61010-2-201 | |
| UL 61010-2-030 | |
| CAN/CSA No. 61010-1-12 | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-030 | |
| [Ex ia Ga] IIC X | |
| [Ex ia Da] IIIC X | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| [AEx ia Ga] IIC | |
| [AEx ia Da] IIIC | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| 인증 | E330267 |
| E199827 | |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UL 데이터 | |
| 작동 모드 | 실내용 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 1 % |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 1 % |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 1 % |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 마운트 타입 | 플러그-인 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1085764 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1255 |
| GTIN | 4055626875606 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 127 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 127 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
호환 가능한 제품
이점
작동 중 연결된 Ex 측정 회로를 사용한 프로그래밍 및 IFS-USB-PROG-ADAPTER 프로그래밍 어댑터를 사용한 무전압(voltage-free)
저항 온도계 및 저항 타입 센서용 입력
영역 2에 설치, 보호 타입 "ec"(EN 60079-7) 허용됨
3-way 전기 절연
공급 전압, 케이블, 센서 및 모듈 오류 표시용 상태 인디케이터(indicator)
출력: 0 mA ... 20 mA 또는 4 mA ... 20 mA