IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - 커플링 릴레이
2702971

VIP 베이스 모듈용 입력/출력 액세서리인 플러그-인 SIL 커플링 릴레이, SIL 3 수준의 고요구형 및 저요구형 애플리케이션, 안전 상태 차단, 디지털 출력 신호를 주변 장치에 연결, 1개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 확인 전류 경로, 테스트 펄스 필터

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

IEC 61508에 따른 최대 SIL 3
EN 50205에 따른 강제 유도 접점
통합 알람 접점으로 인한 IEC 61508에 따른 손쉬운 방지 테스트
IEC 61508에 따른 손쉬운 검증 테스트
컨트로러 테스트 펄스의 필터링으로 인한 긴 서비스 수명
1개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 진단 전류 경로
전기 절연 및 전력 적용을 위해 페일세이프 컨트롤러의 디지털 출력 신호를 I/O 장치(밸브 등)에 커플링