VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX
-
베이스 모듈
2907210
범용 8채널 VIP I/O 마샬링 베이스 부품. 스크류 연결 기술을 통한 모든 연결. COMBICON 커넥터, Honeywell C300 및 RUSIO 시리즈와 호환 가능. 25~32채널용 마킹 및 페인팅.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 모듈 캐리어 |
| 제품군 | VIP I/O-Marshalling |
| 채널 수 | 8 |
| 최대 작동 전압 Umax | 30 V DC (P2 및 필드 단자) |
| 230 V AC (P2 및 필드 단자) | |
| 30 V DC (P1 단자) | |
| 30 V (X30 및 X31 커넥터) | |
| 최대 허용 전류 | 15 A (P1 또는 P2 단자) |
| 최대 허용 총 전류 | 15 A (모듈별) |
| 분기별 최대 전류 전송 용량 | 3 A (필드 신호) |
| 1 A (제어 접점) |
| 필드 레벨 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M 3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 연결 수 | 2 |
| 핀 수 | 9 |
| 안전 데이터 | |
| 입력 전압 Ui | 30 V (채널당) |
| 입력 전류 Ii | 1 A (채널당) |
| 인덕턴스 Li | 0 mH |
| 커패시턴스 Ci | 0 µF |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 118.1 mm |
| 높이 | 102.7 mm |
| 깊이 | 72.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 75 °C |
| 허용 습도(작동) | 0 % ... 95 % (응축 없음) |
| ATEX | |
| 마킹 | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| 인증 | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 인증 | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| 마킹 | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| 마킹 | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| 마킹 | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| 마킹 | ANSI/IEC 60529 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex 데이터 | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
| FM 승인 | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | EN 60715에 따라 35 mm DIN 레일에서 원하는 대로 |
| 항목 번호 | 2907210 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK115A |
| GTIN | 4055626239521 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 449.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 449.2 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
VIP/S/MC/KIT 25-32 - 커넥터 세트 2907269
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32 - 커넥터 세트 2907272
-
IOA FEED-THRU/EX - 단자대 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 입력/출력 모듈 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 입력/출력 모듈 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 릴레이 모듈 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 릴레이 모듈 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 릴레이 모듈 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 릴레이 모듈 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - 릴레이 모듈 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - 릴레이 모듈 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - 릴레이 모듈 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - 전원/입력 절연 증폭기 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - 피드스루 플러그 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - 입력/출력 모듈 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - 입력/출력 모듈 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - 컨버터 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - 모니터링 모듈 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - 커플링 릴레이 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - 인터페이스 케이블 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - 인터페이스 케이블 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - 인터페이스 케이블 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - 인터페이스 케이블 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - 인터페이스 케이블 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - 인터페이스 케이블 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - 인터페이스 케이블 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - 인터페이스 케이블 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - 인터페이스 케이블 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - 인터페이스 케이블 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - 인터페이스 케이블 2908413
이점
IOA 삽입 및 보유용 통합 캐리어
스크류-클램프 필드 연결
PCB의 컨포멀 코팅
2개의 절연 전원 버스 옵션
마킹 액세서리용 채널
통합 DIN 레일 접지 풋
손쉬운 레일 설치 및 제거를 위한 견고한 금속 DIN 레일 풋
각 채널에 4개의 연결(A, B, C, D) 및 여러 차폐 옵션 있음
개별 배선 또는 케이블 연결용 단자