Ex ic 리피터 전원 공급 및 입력 시그널 컨디셔너, HART: Ex 영역의 제공된 또는 액티브 0/4 20 mA 신호를 안전한 영역의 부하(액티브 또는 패시브)로 전송합니다. HART 신호는 양방향으로 전송됩니다. DIP 스위치를 통해 출력을 액티브 또는 패시브로 작동할 수 있습니다. 플러그-인 접점을 통해 해당 VIP I/O 마샬링 베이스 부품에 모듈이 설치됩니다. 영역 2에 설치, 보호 타입 “ec” 허용됨.
IOA RPSS-I-I/HART/EX
-
전원/입력 절연 증폭기
2908452
Ex ic 리피터 전원 공급 및 입력 시그널 컨디셔너, VIP I/O 마샬링 베이스 부품용 HART: 폭발 위험이 있는 영역(영역 2, CID2)에서 안전한 영역의 부하(액티브 또는 패시브)로 0/4 ... 20 mA 신호 전송. 3-way 전기 절연
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품군 | VIP I/O-Marshalling |
| 채널 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 전기적 절연 | IEC 61010-1에 따른 강화 절연 |
| 한도 주파수 (3 dB) | 1.75 kHz (일반) |
| 단계 응답(10-90%) | < 200 µs (일반) |
| 최대 온도 상관계수 | 0.01 %/K |
| 온도 상관계수, 일반 | 0.01 %/K |
| 최대 전송 오류 | < 0.1 % (최종 값) |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
| 전기 절연 | 250 Vrms (정격 절연 전압 (서지 전압 카테고리 II, 오염도 2, EN 61010-1에 따른 안전 절연)) |
| 2.5 kV (50 Hz, 1분, 테스트 전압) | |
| 60 V (IEC/EN/UL/CSA C22.2 60079-11에 따른 피크 값) | |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 전력 소모량 | ≤ 1600 mW (IOUT = 20 mA, 24 V DC, 600 Ω 부하) |
| 신호 | |
| 입력 신호 | 전류 |
| 전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA (리피터 전원 공급 및 절연기 작동) |
| 0 mA ... 20 mA (절연기 작동) | |
| 트랜스미터 공급 전압 | > 17 V (20 mA) |
| 단계 응답(10-90%) | 타입 300 µs (4 mA ... 20 mA) |
| 타입 1000 µs (0 mA ... 20 mA) | |
| 신호 | |
| 출력 설명 | 전류 출력(액티브 및 패시브) |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA (절연기(isolator) 증폭기(amplifier)) |
| 4 mA ... 20 mA (리피터 전원 공급 및 절연기 작동) | |
| 최대 전류 출력 신호 | 22.5 mA |
| 전송 동작 | 입력 신호에 1:1 |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| 525 Ω (22.5 mA) | |
| 잔류 리플 | < 20 mVrms (600 Ω) |
| 출력 리플 | < 20 mVrms (600 Ω) |
| 오류 발생 시 출력 동작 | 0 mA (입력의 케이블 파손) |
| ≥ 22.5 mA (입력의 케이블 단락-회로) | |
| 부족 부하/과부하 신호 범위 | 0 mA ... 22.5 mA (NE43에 따름) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) | |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 (연선) |
| 안전 데이터 | |
| 입력 전압 Ui | 0 V (nA, nB) |
| 30 V (nC, nD) | |
| 30 V (컨트롤러 인터페이스) | |
| 입력 전류 Ii | 100 mA (컨트롤러 인터페이스) |
| 인덕턴스 Li | 0 mH |
| 커패시턴스 Ci | 0 nF |
| 최대 출력 전압 Uo | 28 V (nA, nB) |
| 0 V (nC, nD) | |
| 최대 출력 전류 Io | 104 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 726 mW |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 60 V AC/DC (피크) |
| IIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | / 0.27 µF |
| IIB/IIIC/IIIB/IIIA: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | / 1.65 µF |
| IIA: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | / 6.6 µF |
| IIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 7.3 mH |
| IIB/IIIC/IIIB/IIIA: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 14.7 mH |
| IIA: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 29.5 mH |
| 데이터 통신(바이패스) | |
| HART 기능 | 예 |
| 지원 프로토콜 | HART |
| 한도 주파수 (3 dB) | > 1.75 kHz (일반) |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| 폭 | 9.8 mm |
| 높이 | 75.2 mm |
| 깊이 | 113.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | 2000 m (해수면 기준 최대 고도) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| II 3G Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
| II (3)D [Ex ic IIIC Dc] | |
| 인증 | Sira 17ATEX4208X |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex ec IIC T4 Gc |
| Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic IIIC Dc] | |
| 인증 | IECEx SIR 17.0047X |
| CSA, USA/Canada | |
| 마킹 | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
| ANIFW 기구, 연결 대상: Class I, II, III, Div. 2 Groups A, B, C, D, F, G |
|
| Class I, Zone 2 AEx ec IIC T4 Gc | |
| AEx ec [ic] IIC T4 Gc | |
| Connection to Zone 22, [Ex ic IIIC Dc] | |
| 다음으로 연결: Class I, II, III Div. 2 Groups A, B, C, D, F, G | |
| Ex ec IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic IIIC Dc] | |
| UKEX | |
| 마킹 | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| II 3G Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
| II (3)D [Ex ic IIIC Dc] | |
| 인증 | PxCIF23UKEX2908452X |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 1 % |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 1 % |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 1 % |
| 전기적 절연 | IEC 61010-1에 따른 강화 절연 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2908452 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK1151 |
| GTIN | 4055626446158 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 95.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 42.9 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 6fc6af25-2b62-46c5-ad0b-7d1ad663cad9 |
호환 가능한 제품
-
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - 베이스 모듈 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - 베이스 모듈 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - 베이스 모듈 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - 베이스 모듈 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - 베이스 모듈 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - 베이스 모듈 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - 베이스 모듈 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - 베이스 모듈 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - 베이스 모듈 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - 베이스 모듈 1065476
이점
필드 기반 장치를 사용한 전압 검사를 허용하는 2단계 점진적 해제
마킹 액세서리용 채널
교체 도중 사용자 오류 가능성을 줄여주는 통합 키 연결
테스트 지점이 있는 신호 분리
양방향 HART 신호 전송
3-way 전기 절연