IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - 릴레이 모듈
2910421

VIP I/O 마샬링 터미네이션 보드용 릴레이 모듈. 최대 3 A의 230 V AC 부하 스위칭용. 내장 퓨즈 및 퓨즈 고장 표시. N/O 접점을 사용할 수 있습니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

출력 갈색 퓨즈 표시
액티브 릴레이 코일 표시
필드 기반 장치를 사용한 전압 검사를 허용하는 2단계 점진적 해제
마킹 액세서리용 채널
교체 가능한 TE5 스타일 퓨즈
연결된 필드 장치용 230 V 내부 마샬링 옵션
교체 도중 사용자 오류 가능성을 줄여주는 통합 키 연결
NO 접점이 있는 릴레이