최대 3 A의 정격 전류 및 최대 120 V AC의 전압이 있는 부하를 스위칭하기 위한 디지털 출력 신호용 릴레이 모듈. 스위치 접점은 교체 가능한 통합 3 A 퓨즈로 보호됩니다. 퓨즈에 오류가 있는 경우 LED로 표시됩니다. 플러그-인 브리지는 N/O 접점이 사용되는자 아니면 N/C 접점이 사용되는지 여부를 결정합니다. 이 모듈은 호환되는 VIP I/O 마샬링 터미네이션 보드의 플러그-인 접점을 통해 설치됩니다. 영역 2에 설치, 보호 타입 “ec” 허용됨.
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX
-
릴레이 모듈
2910154
VIP I/O 마샬링 터미네이션 보드용 릴레이 모듈. 최대 3 A의 120 V AC 부하 스위칭용. 내장 퓨즈 및 퓨즈 고장 표시. N/O 접점 또는 N/C 접점을 사용할 수 있습니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
IECEx
승인 ID: IECEx SIR 17.0078XATEX
승인 ID: SIRA 17ATEX4293XCSA
승인 ID: 70134758CSAus
승인 ID: 70134758cUL Listed
승인 ID: FILE E 196811UL Listed
승인 ID: FILE E 196811호환 가능한 제품
이점
출력 갈색 퓨즈 표시
액티브 릴레이 코일 표시
필드 기반 장치를 사용한 전압 검사를 허용하는 2단계 점진적 해제
마킹 액세서리용 채널
교체 가능한 TE5 스타일 퓨즈
연결된 필드 장치용 120 V 내부 마샬링 옵션
교체 도중 사용자 오류 가능성을 줄여주는 통합 키 연결
사용자가 선택 가능한 NO 또는 NC 접점이 있는 1 개의 PDT 릴레이