IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 입력/출력 모듈
2906599

VIP I/O 마샬링 베이스 부품용 퓨즈 모듈, 필드 장치 공급 경로 및 신호 경로에 교체 가능한 0.5 A 퓨즈 있음. 통합 테스트 지점 및 분리 나이프를 통해 무중단 신호 측정이 가능합니다. HART 트랜스패어런트.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

신호 라인 갈색 퓨즈 표시
필드 기반 장치를 사용한 전압 검사를 허용하는 2단계 점진적 해제
마킹 액세서리용 채널
교체 가능한 TE5 스타일 퓨즈
테스트 지점이 있는 신호 분리
교체 도중 사용자 오류 가능성을 줄여주는 통합 키 연결
갈색 퓨즈 표시가 있는 연결된 필드 장치용 24 V 내부 마샬링 옵션