하나의 조건에 비례하는 4 ... 20 mA 신호로 최대 4개의 디지털 입력 신호를 구현하기 위한 디지털 - 아날로그 컨버터. 이 모듈은 부착된 신호 발생기의 스위칭 상태에 따라 4 mA ... 20 mA 범위의 모듈 출력에서 전류 값을 설정합니다. 액티브 아날로그 입력 카드는 전류 값과 해당 계산 테이블을 사용하여 스위칭 접점의 스위칭 상태를 결정할 수 있습니다. 플러그-인 접점을 통해 해당 VIP I/O 마샬링 베이스 부품에 모듈이 설치됩니다. 영역 2에 설치, 보호 타입 “ec” 허용됨.
IOA DAC-4DI/AI/EX
-
컨버터
1145061
VIP I/O 마샬링 베이스 부품용 디지털 - 아닐로그 컨버터. 4개의 디지털 입력 연결 및 단일 아날로그 ...20 mA 신호로 변환용. 3개의 I/O 채널을 저장합니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리