IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - 입력/출력 모듈
1188706

VIP I/O 마샬링 베이스 부품용 퓨즈 모듈, 필드 장치 공급 경로에 교체 가능한 0.25 A 퓨즈 있음. 통합 테스트 지점 및 분리 나이프를 통해 무중단 신호 측정이 가능합니다. HART 트랜스패어런트.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보