Can be placed without tools between Ex i plug-in modules and the power supply with the VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX termination board.
Can be placed without tools between Ex i plug-in modules and the surge protection grounding with the BASE-MSTB/D37M-16CH/OVP/EX termination board.
VIP/UM-PRO/BASE DIVIDER/CX
-
격판
2910139
Ex i 플러그인 모듈과 VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX 베이스 모듈의 전원 공급 장치 사이를 안전하게 절연하기 위한 VIP I/O 마샬링 격판.
격판은 플러그인 IOA와 전원 공급 장치 사이의 베이스 모듈에 직접 장착합니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리