VIP/P/FKC/KIT CX - 커넥터 세트
VIP/P/FKC/KIT CX
-
커넥터 세트
2910417
VIP/MSTB/D50M/BASE...와 함께 사용하기 위한 플러그 키트, 푸쉬-인 연결
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커넥터 세트
제품군
VIP I/O-Marshalling
연결 데이터
필드 레벨
연결 타입
푸쉬-인 스프링 연결
스트리핑 길이
10 mm
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 70 °C
승인
부식성 가스 테스트
마킹
ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A
상용 데이터
항목 번호
2910417
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
DK115Z
GTIN
4055626478791
개당 중량(패키지 포함)
129.2 g
개당 중량(패키지 제외)
129 g
관세 번호
85366990
원산지
US
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
필수 액세서리
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
베이스 모듈
2908788
이점
푸쉬-인 단자 전선 연결
사전 인쇄된 채널 라벨링
베이스 모듈에 빠르고 쉽게 연결하기 위한 플러그타입
제품 도움말