VIP/S/MVSTBR/KIT CX - 커넥터 세트
VIP/S/MVSTBR/KIT CX
-
커넥터 세트
2910416
VIP/MSTB/D50M/BASE...와 함께 사용하기 위한 플러그 키트, 스크류 연결
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
PCB 커넥터
제품군
VIP I/O-Marshalling
전기적 속성
최대 허용 전류
10 A
정격전압 U
N
300 V (최대 연속 작동 전압)
연결 데이터
필드 레벨
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
7 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
조임 토크
0.5 Nm ... 0.6 Nm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
하우징 절연 소재
PA
상용 데이터
항목 번호
2910416
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
DK115Z
GTIN
4055626478777
개당 중량(패키지 포함)
159.6 g
개당 중량(패키지 제외)
159.6 g
관세 번호
85366990
원산지
US
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
필수 액세서리
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
베이스 모듈
2908788
이점
스크류-클램프 단자 전선 연결
사전 인쇄된 채널 라벨링
베이스 모듈에 빠르고 쉽게 연결하기 위한 플러그타입
제품 도움말