범용 16채널 VIP I/O 마샬링 베이스 부품. 액세서리로 사용 가능한 플러그-인 필드 및 공급 단자. 푸쉬-인 연결 기술 적용. Tricon CX DCS 시리즈와 호환(D-SUB 50).
범용 I/O 시스템용 신호 마샬링
피닉스컨택트의 유연한 I/O 마샬링 시스템인 VIP I/O 마샬링으로 범용 마샬링을 설계하십시오. 이 시스템은 범용 I/O 시스템을 위한 컨트롤러 독립적인 솔루션에서 신호 마샬링 및 처리를 결합합니다. 다양한 인터페이스 기능이 있는 플러그타입 입력/출력 액세서리를 통해 개별 채널의 범용 구성이 가능합니다. 범용 마샬링은 필드 레벨에서부터 제어 레벨까지 일관되어야 합니다.
퓨즈 세트, 번호: 10 Pcs., 정격 전류: 2.5 A, 트리핑 특성: slow-blow(T)
범용 8채널 VIP I/O 마샬링 베이스 부품. 스크류 연결 기술을 통한 모든 연결. COMBICON 커넥터, Honeywell C300 및 RUSIO 시리즈와 호환 가능. 17~24채널용 마킹 및 페인팅.
UM-PRO ...MSTB... 설계의 범용 사용을 위한 비-Ex i 및 Ex i 조립 베이스 모듈 사이의 안전한 절연용 VIP I/O 마샬링 격판
격판은 베이스 모듈 끝의 DIN 레일에 직접 장착합니다.
범용 8채널 VIP I/O 마샬링 베이스 부품. 스크류 연결 기술을 통한 모든 연결. COMBICON 커넥터, Honeywell C300 및 RUSIO 시리즈와 호환 가능. 9~16채널용 마킹 및 페인팅.
VIP I/O 마샬링 베이스 부품용 퓨즈 모듈, 필드 장치 공급 경로 및 신호 경로에 교체 가능한 1 A 퓨즈 있음. 통합 테스트 지점 및 분리 나이프를 통해 무중단 신호 측정이 가능합니다.
Ex i 리피터 파워 서플라이 및 입력 시그널 컨디셔너, HART-투과, VIP I/O 마샬링 베이스 부품용: 폭발 위험이 있는 영역에서 안전한 영역의 부하(액티브 또는 패시브)로 0/4 mA ... 20 mA 신호 전송. 3-way 전기 절연, IEC 61508에 따른 SIL 2, SC 3
9-16으로 라벨링된 VIP 베이스 모듈에 연결하기 위한 스크류-클램프 플러그 쌍
VIP I/O 마샬링 베이스 부품용 리피터 파워 서플라이 및 입력 시그널 컨디셔너, HART-투명: 부하(액티브 또는 패시브)에 0/4 mA ... 20 mA 신호를 전송합니다. 3-way 전기 절연, IEC 61508에 따른 SIL 2, SC 3
범용 용도용 8채널 VIP I/O 마샬링 베이스 부품. 스크류 연결 기술을 통한 모든 연결. D-SUB 25 커넥터가 있는 이 모듈은 Foxboro I/A 시리즈 DCS와 호환되는 핀입니다.
이점
- 일관된 범용 I/O 접근 방식을 사용하여 프로젝트 기간 단축
- 플러그-인 IOA를 통해 모든 프로젝트 단계에서 I/O 할당 변경 가능
- 추가 마샬링 캐비닛이 필요 없기 때문에 컨트롤 캐비닛의 수가 적음
- 분산 제어 시스템(DCS)에 연결하기 위한 다양한 시스템 케이블링 솔루션 덕분에 배선 작업 감소
- 교체 작업 중 다운타임을 줄여 기존 시스템으로 손쉽게 마이그레이션
범용 마샬링을 위한 유연한 I/O 마샬링 시스템
기존 및 범용 I/O 배선의 토폴로지 비교
필드에서 컨트롤러로의 범용 마샬링
유연한 I/O 마샬링 시스템인 VIP I/O 마샬링은 시스템 케이블링, 인터페이스 및 마샬링이 단일 모듈에 컴팩트하게 결합되어 있습니다.
- 시스템 케이블링: 범용 I/O 플랫폼에 케이블링
- 인터페이스: 시그널 컨디셔너, 측정 변환기 및 릴레이와 같은 아날로그 및 디지털 입력-출력 액세서리(IOA)를 사용한 유연한 조립
- 마샬링: 필드 장치와 연결 및 신호 마샬링
범용 마샬링을 위한 인터페이스 기능
유연한 플러그타입 입력-출력 액세서리(IOA)는 신호 처리를 위한 다양한 전기 기능이 있는 장치로서 필드에서 컨트롤러로의 범용 마샬링을 가능하게 합니다.
다음과 같은 IOA가 제공됩니다.
- 패시브 모듈
- 릴레이
- 세이프티 릴레이
- 신호 처리기
- 측정 변환기
- 퓨즈 모듈
- 특수 기능