표준 I/O 시스템용 신호 마샬링

표준 I/O 시스템용 신호 마샬링

피닉스컨택트의 터미네이션 캐리어는 표준 I/O 시스템용 신호 마샬링을 위한 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공합니다. 모듈 캐리어를 사용하면 사전 조립된 VARIOFACE 시스템 케이블링을 통해 기존 DIN 레일 장치를 자동화 시스템의 표준 I/O 카드에 빠르고 매끄럽게 연결할 수 있습니다.

표준 I/O 시스템용 신호 마샬링을 위한 터미네이션 캐리어의 이점

  • 컴팩트 설계로 인한 공간 절약
  • 견고한 하우징 및 기계적으로 디커플링된 터미네이션 PCB로 인한 높은 시스템 가용성
  • 코딩된 플러그타입 케이블 세트 및 사전 조립된 시스템 케이블을 사용한 간단한 배선
  • 다양한 자동화 시스템의 I/O 카드를 위한 광범위한 시스템 커넥터 및 전면부 어댑터를 사용하여 최적의 조정 가능
  • 핫 스왑 모듈 교체 및 쉽게 액세스할 수 있는 연결 부품으로 인한 서비스 친화적인 사용
  • DIN 레일 및 시스템 애플리케이션에 필요한 단일 엔지니어링 설계

신제품

Siemens ET200SP HA용 터미네이션 캐리어

Siemens ET200SP HA용 터미네이션 캐리어

분산 I/O 시스템에 커플링

터미네이션 캐리어를 사용하면 다양한 신호 유형을 Siemens SIMATIC ET200SP HA에 오류 없이 플러그 앤 플레이 방식으로 연결할 수 있습니다. 기존의 DIN 레일 장치를 사용하기 위해서는 DIN 레일 및 시스템 애플리케이션을 위한 단 하나의 엔지니어링 설계만 필요합니다.

주요 기능

  • MACX Analog Ex i NAMUR 절연 증폭기용
  • MACX Analog Ex i 리피터 전원 공급 장치 및 입력 시그널 컨디셔너용
  • MACX Analog Ex i 출력 시그널 컨디셔너용
  • PSR-MINI-SIL 커플링 릴레이용

이점

  • Siemens SIMATIC ET200SP HA에 대한 빠른 신호 연결
  • 컴팩트 설계로 인한 공간 절약
  • 기계적으로 디커플링된 터미네이션 PCB가 있는 견고한 하우징으로 인한 높은 시스템 가용성
  • 코딩된 플러그타입 케이블 세트 및 사전 조립된 시스템 케이블을 사용한 간단한 배선
  • 핫 스왑 모듈 교체 및 쉽게 액세스할 수 있는 연결 부품으로 인한 서비스 친화적인 사용

MACX 아날로그 터미네이션 캐리어 비장착
인터페이스 아날로그, 인터페이스 케이블링, MACX 및 터미네이션 캐리어 제품
다양한 시스템 커넥터 및 전면부 어댑터: MACX 아날로그, 시스템 케이블링, 터미네이션 캐리어, 시그널 컨디셔너
 MACX 아날로그 터미네이션 캐리어 핫 스왑
MACX 아날로그 터미네이션 캐리어 및 DIN 레일 장치
MACX 아날로그 터미네이션 캐리어 비장착

안정적인 내진동 알루미늄 캐리어는 표준 DIN 레일 장치를 수용하기 위한 프로파일을 갖고 있습니다. 또한 터미네이션 PCB는 기계적으로 디커플링됩니다.

인터페이스 아날로그, 인터페이스 케이블링, MACX 및 터미네이션 캐리어 제품

코딩된 플러스타입 케이블 세트를 사용하여 표준 DIN 레일 장치를 터미네이션 캐리어 PCB에 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다.

다양한 시스템 커넥터 및 전면부 어댑터: MACX 아날로그, 시스템 케이블링, 터미네이션 캐리어, 시그널 컨디셔너

자동화 시스템의 I/O 카드에 맞게 최적으로 조정하기 위해 다음과 같은 다양한 시스템 커넥터 및 전면부 어댑터를 사용할 수 있습니다.

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

 MACX 아날로그 터미네이션 캐리어 핫 스왑

손쉽게 액세스 가능한 단자점 및 핫 스왑 모듈 교체로 인해 수리 작업을 더 쉽게 수행할 수 있습니다.

MACX 아날로그 터미네이션 캐리어 및 DIN 레일 장치

표준 DIN 레일 장치를 사용하면 표준 DIN 레일 및 시스템 애플리케이션을 위한 엔지니어링 설계가 하나만 필요합니다.

컨트롤 캐비닛의 MINI Analog Pro 터미네이션 캐리어

표준 I/O 신호 마샬링용 공간 절약형 솔루션

초소형 MINI Analog Pro 신호 처리기와 함께 사용하는 경우 터미네이션 캐리어는 컨트롤 캐비닛에서 고유한 패킹 밀도를 제공합니다.
시판되는 다른 솔루션과 비교하여 최대 65%의 공간을 절약하십시오.
컴팩트 설계: 설치된 모듈을 포함하여 높이는 160 mm이고 깊이는 약 175 mm입니다.
시스템 연결의 공간 절약형 배열
통합 엔드 브래킷이 있는 DIN 레일 브래킷을 통해 여러 터미네이션 캐리어를 나란히 마운트할 수 있습니다.
터미네이션 캐리어 및 MINI Analog Pro를 통해 최대 320개의 채널을 컨트롤 캐비닛(80 x 200 cm)에 설치할 수 있습니다.

E-paper
신호 조절 및 폭발 방지

3-way 전기 절연을 통한 간섭 없는 안전한 신호 조절, 전송 및 시각화. 신호 조절 및 폭발 방지를 위한 피닉스컨택트의 제품 포트폴리오는 NAMUR 시그널 컨디셔너, 양극 시그널 컨디셔너, 온도 변환기, 공급 절연기 등과 같은 간섭 없는 안전한 신호 전송과 관련된 모든 작업을 처리합니다.

E-paper 열기
"신호 조절 및 폭발 방지" 브로셔 표지