안정적인 내진동 알루미늄 캐리어는 표준 DIN 레일 장치를 수용하기 위한 프로파일을 갖고 있습니다. 또한 터미네이션 PCB는 기계적으로 디커플링됩니다.
8개의 2채널 MACX Ex i 리피터 파워 서플라이 및 입력 시그널 컨디셔너용 터미네이션 캐리어, Siemens SIMATIC ET200SP HA, 아날로그 HART 입력 모듈, AI 16XI 2선 HART HA(6DL1134-6TH00-0PH1)에 연결용
피닉스컨택트의 터미네이션 캐리어는 표준 I/O 시스템용 신호 마샬링을 위한 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공합니다. 모듈 캐리어를 사용하면 사전 조립된 VARIOFACE 시스템 케이블링을 통해 기존 DIN 레일 장치를 자동화 시스템의 표준 I/O 카드에 빠르고 매끄럽게 연결할 수 있습니다.
8개의 2채널 MACX Ex i 리피터 파워 서플라이 및 입력 시그널 컨디셔너용 터미네이션 캐리어, Siemens SIMATIC ET200SP HA, 아날로그 HART 입력 모듈, AI 16XI 2선 HART HA(6DL1134-6TH00-0PH1)에 연결용
TC-MACX-MCR-PTB 전원 및 결함 시그널링 모듈용 케이블 세트(주문 번호 2904673), MACX 아날로그 Ex 시리즈의 신호 처리기용 터미네이션 캐리어에서 사용.
MACX 아날로그 Ex 시리즈의 신호 처리기를 위한 터미네이션 캐리어에서의 신호 전송 및 전원 공급용 케이블 세트. 단자점 3.2 및 2.2(액티브 입력 카드용 신호 전송)와 1.1 및 1.2(전원 공급)를 신호 PCB에 연결.
16개의 PSR-FSP 모듈을 Invensys Triconex 컨트롤러의 디지털 출력 카드에 연결하기 위한 터미네이션 캐리어, ELCO 커넥터 8016을 통함, 56핀. 비상 종료(ESD) 애플리케이션용 솔루션. Invensys Triconex 3625 카드에 적합.
MINI MCR-SL-PTB-FM 전원 모듈(주문 번호 2902958) 및 MINI MCR-SL-FM-RC-NC 오류 메시지 모듈(주문 번호 2902961)용 케이블 세트, MINI 아날로그 시리즈의 모듈용 터미네이션 캐리어용
16개의 MINI Analog Pro 신호 처리기와 디지털 또는 아날로그 I/O 카드의 연결을 위한 범용 터미네이션 캐리어, D-SUB 커넥터를 통함, 37핀 (1:1 연결)
PSR-FSP 시리즈의 커플링 릴레이를 위한 터미네이션 캐리어에서의 신호 전송용 케이블 세트. 단자점 A1 및 A2(신호 전송)와 31 및 32(확인)의 연결. PSR-SCP-24DC/FSP/2X1/1X2(주문 번호 2986960) 및 PSR-SCP-24DC/FSP2/2X1/1X2(주문 번호 2986575)에 적합.
16개의 MINI 아날로그 신호 컨디셔너와 디지털 또는 아날로그 I/O 카드의 연결을 위한 범용 터미네이션 캐리어, D-SUB 플러그-인 커넥터를 통함, 37핀(1:1 연결), HART 멀티플렉서 연결 있음
16개의 PSR-FSP 모듈을 디지털 출력 카드에 이중화 연결하기 위한 범용 터미네이션 캐리어, 2개의 D-SUB 커넥터를 통함, 37핀(1:1 연결). 비상 종료(ESD) 애플리케이션용 솔루션.
점퍼 플러그, 사용하지 않는 모듈 슬롯의 확인 접점 순환용. PSR-FSP 시리즈의 세이프티 릴레이 모듈용 터미네이션 캐리어에서 사용.
터미네이션 캐리어를 사용하면 다양한 신호 유형을 Siemens SIMATIC ET200SP HA에 오류 없이 플러그 앤 플레이 방식으로 연결할 수 있습니다. 기존의 DIN 레일 장치를 사용하기 위해서는 DIN 레일 및 시스템 애플리케이션을 위한 단 하나의 엔지니어링 설계만 필요합니다.
안정적인 내진동 알루미늄 캐리어는 표준 DIN 레일 장치를 수용하기 위한 프로파일을 갖고 있습니다. 또한 터미네이션 PCB는 기계적으로 디커플링됩니다.
코딩된 플러스타입 케이블 세트를 사용하여 표준 DIN 레일 장치를 터미네이션 캐리어 PCB에 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다.
자동화 시스템의 I/O 카드에 맞게 최적으로 조정하기 위해 다음과 같은 다양한 시스템 커넥터 및 전면부 어댑터를 사용할 수 있습니다.
손쉽게 액세스 가능한 단자점 및 핫 스왑 모듈 교체로 인해 수리 작업을 더 쉽게 수행할 수 있습니다.
표준 DIN 레일 장치를 사용하면 표준 DIN 레일 및 시스템 애플리케이션을 위한 엔지니어링 설계가 하나만 필요합니다.
초소형 MINI Analog Pro 신호 처리기와 함께 사용하는 경우 터미네이션 캐리어는 컨트롤 캐비닛에서 고유한 패킹 밀도를 제공합니다.
시판되는 다른 솔루션과 비교하여 최대 65%의 공간을 절약하십시오.
컴팩트 설계: 설치된 모듈을 포함하여 높이는 160 mm이고 깊이는 약 175 mm입니다.
시스템 연결의 공간 절약형 배열
통합 엔드 브래킷이 있는 DIN 레일 브래킷을 통해 여러 터미네이션 캐리어를 나란히 마운트할 수 있습니다.
터미네이션 캐리어 및 MINI Analog Pro를 통해 최대 320개의 채널을 컨트롤 캐비닛(80 x 200 cm)에 설치할 수 있습니다.