TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - 모듈 캐리어
2902913

16개의 PSR-FSP 모듈을 디지털 출력 카드에 이중화 연결하기 위한 범용 터미네이션 캐리어, 2개의 D-SUB 커넥터를 통함, 37핀(1:1 연결). 비상 종료(ESD) 애플리케이션용 솔루션.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

기계적으로 디커플링된 PCB
DIN 레일이 통합된 견고한 알루미늄 프로파일
통합 엔드 클램프가 있는 측면 부품
이중화 D-SUB 핀 스트립 시스템 연결, 37핀(1:1 연결)
단순 또는 이중화 공급, 다이오드로부터 디커플링됨, 극성 역전 방지
공급 전압 오류 또는 퓨즈 결함 발생 시 오류 메시지
오류 메시지용 릴레이 출력(N/O 접점, 플로팅) 및 점멸 LED
입력에서 저전압 모니터링, < 18 V DC
안전 상태 꺼짐 애플리케이션에 적합
신호 연결용 케이블 세트는 기본으로 제공되지 않으므로 별도로 주문해야 합니다.