Ethernet-APL 스위치 최첨단 Ethernet APL 전송 기술을 사용하면 프로세스 기술 애플리케이션의 Ex 영역에서 센서와 필드 장치의 직접적인 2선 Ethernet 연결이 가능합니다. Ethernet-APL 스위치를 사용하면 APL 센서와 현장 장치를 기존의 Ethernet 네트워크에 통합할 수 있습니다. 이를 통해 필드 레벨에서 데이터에 대한 직접 액세스를 제공할 수 있습니다.

Ethernet-APL 스위치

이점

  • 필드 레벨에서 센서 데이터에 직접 액세스
  • 폭발 위험 지역 및 장거리 연결에 사용
  • 배선 작업 감소, 복잡성 감소
  • 기존 필드버스 케이블링을 사용한 비용 절감
  • Ethernet APL 기능과 함께 입증된 FL SWITCH 2300 기능을 제공하는 매니지드 스위치
Ethernet APL 기술

Ethernet APL 기술

Ethernet-APL 기술 프로세스 산업에 APL 필드 장치의 직접 통합

Ethernet-APL 기술은 프로세스 기술 애플리케이션의 Ex 영역에서 단 하나의 전선 쌍을 통해 일관된 IP 기반 통신을 가능하게 합니다. 이를 통해 추가 게이트웨이나 복잡한 하위 시스템 없이 필드 수준에서 APL 센서와 장치를 직접 연결할 수 있습니다.

APL은 Advanced Physical Layer의 약자이며 Ethernet 네트워크에서 더욱 발전된 물리적 데이터 전송 기술을 말합니다. 이 기술을 사용하면 단 하나의 전선 쌍을 통한 데이터 전송 외에도 옵션으로 동일한 전선 쌍을 통해 전원 공급 전송도 가능합니다. Advanced Physical Layer는 IEC TS 60079-47, 2021-03(2-WISE) 표준(2-WISE = 2선 본질 안전 Ethernet)과 함께 IEEE 802.3cg에 따른 10BASE-T1-L 표준을 사용하며 본질 안전을 포함한 폭발 방지 방법을 지원합니다. 따라서 Ethernet-APL은 폭발 위험이 있는 영역에서 사용할 수 있으며 최대 1,000 m까지의 먼 거리를 10 Mbps로 연결할 수 있습니다.

제품 기능


APL 필드 스위치를 사용한 데이터 전송

APL 필드 스위치를 사용하여 단 하나의 전선 쌍을 통한 데이터 전송

필드 레벨까지 Ethernet 연결

APL 필드 스위치는 최첨단 Ethernet-APL 기술을 간편하고 효율적으로 사용할 수 있도록 합니다. 매니지드 스위치로서 높은 대역폭과 최소한의 대기 시간으로 안전한 데이터 전송을 보장합니다.

APL 센서 및 장치는 필드 수준에서 시스템의 기존 Ethernet 네트워크에 직접 통합할 수 있습니다. 이는 프로세스 데이터를 어떠한 우회 없이 즉시 이용할 수 있다는 것을 의미합니다. 2선 기술을 사용하면 기존의 케이블 인프라도 계속 사용할 수 있습니다. 따라서 설치 시간과 비용이 절약됩니다. 더 이상 복잡한 게이트웨이 솔루션과 추가의 하위 시스템이 필요하지 않습니다. Ethernet-APL 스위치는 프로세스 자동화 분야에서 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 구현하는 기반입니다.

범위 및 속도

Ethernet APL을 사용한 장거리 연결

범위 및 속도

매니지드 APL 스위치는 컴팩트 시스템과 광범위한 시스템 모두에서 사용할 수 있습니다. 트렁크 및 스퍼 토폴로지는 더 긴 거리에 사용됩니다. 10BASE-T1L 표준은 10 Mbps로 최대 1,000 m(스퍼 최대 200 m) 범위를 지원합니다. 따라서 폭발 위험이 있는 지역에서도 장거리 브리징을 구현할 수 있습니다.

네트워크 토폴로지를 유연하게 설계하여 매니지드 스위치로 컴팩트한 레이아웃을 구현할 수도 있습니다. 예를 들어, APL 스위치를 사용하여 APL 스퍼 포트를 표준 Ethernet에 직접 연결하면 트렁크 없이도 구현할 수 있습니다.

Ethernet-APL 표준 전력 등급

표준 전력 등급을 사용한 간단한 계획 수립

전력 등급

Ethernet-APL은 폭발 위험 지역에서 장치 선택 및 설치를 크게 간소화하는 전력 등급을 정의합니다. 전력 등급은 포트의 전기적 특성, 즉 장치가 흡수하거나 공급할 수 있는 전력량을 정의합니다. 이를 통해 필드 장치와 스위치가 최적으로 함께 작동하고 본질 안전 요구 사항을 충족하도록 보장합니다.

전력 등급 클래스 A 및 B: 예를 들면 zone 0 및 zone 1과 같은 필드 장치 수준에서 본질 안전 애플리케이션(Ex ia)을 지원합니다.
전력 등급 클래스 C: Ex ic 애플리케이션(일반적으로 zone 2용)을 지원합니다.
전력 등급 클래스 3 및 4: 장거리 케이블 연결 등과 같은 고성능 트렁크 구간에 사용됩니다. 이러한 포트들은 본질적으로 안전하지 않습니다.

명확한 분류 체계로 인해 스위치와 필드 장치의 전력 등급을 일치시키는 것으로 충분합니다. 더 이상 복잡한 계산이나 표가 필요하지 않습니다. 이는 안전성을 높이고 시운전 기간을 단축합니다. 이러한 특징 덕분에 까다로운 환경에서도 Ethernet-APL 솔루션을 간단하고 안정적으로 설치할 수 있습니다.

스위치 그림

입증된 성능을 제공하고 미래 경쟁력을 보장하는 단일 장치

미래 지향적 기술을 사용하는 검증된 플랫폼

Ethernet APL 스위치를 산업용 네트워크에 통합하면 검증된 기능과 최신 통신 기술을 결합할 수 있습니다. 매니지드 스위치는 Ethernet APL 기술 외에도 잘 알려진 FL SWITCH 2300 시리즈의 모든 기능을 지원합니다. 이러한 제품들에는 미래 경쟁력을 보장하는 네트워크의 구현 등을 위한 포괄적인 이중화 및 보안 기능이 있습니다.

Ethernet APL 스위치를 사용하면 기존 네트워크 인프라를 강화하고 증가하는 네트워크화 요구에 대비할 수 있습니다.

지금 백서 다운로드
Ethernet-APL대해 자세히 알아보기

고급 물리적 레이어(APL) 기술의 이점에 대해 알아보십시오. 역동적인 프로세스 산업에서 APL은 위험한 환경에서도 안정적이고 빠른 통신을 가능하게 하고 필드 레벨에서 원활한 Ethernet 통합을 가능하게 합니다. 피닉스컨택트 백서를 다운로드하고 디지털 시대에서 APL이 가지고 있는 혁신적인 잠재력에 대해 알아보십시오.

지금 백서 다운로드
프로세스 플랜트 앞의 Ethernet-APL 로고

Ethernet APL 스위치 핫스팟을 클릭하면 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

대화형 이미지 맵: 매니지드 APL 필드 스위치
효율성 및 강력한 성능
매니지드 APL 스위치는 PROFINET MRP 기능과 함께 Layer 2 기능을 제공합니다. 이는 Layer 2 기능을 최대한 효율적으로 만듭니다.
바로 사용 가능
Ethernet APL 스위치는 PROFIBUS PA 장치와 통신하고 이를 PROFINET 네트워크에 직접 연결할 수도 있습니다. APL 센서 또는 장치를 아직 사용할 수 없는 경우 APL 스위치의 프록시 기능을 통해 PROFIBUS PA 장치를 중간 솔루션으로 사용할 수 있습니다.
10BASE-T1L을 통한 장거리 전송
Ethernet APL 스위치를 사용하면 IEC TS 60079-47, 2021-03(2-WISE) 표준(2-WISE = 2선 본질 안전 Ethernet)과 함께 IEEE 802.3cg에 따른 10BASE-T1L 표준을 사용하는 APL 센서를 연결할 수 있습니다. ). 따라서 매니지드 스위치를 사용하면 폭발 위험이 있는 지역에서 사용할 수 있으며 최대 1,000 m 떨어진 먼 거리를 10 Mbps로 연결할 수 있습니다.
높은 포트 밀도
24개의 포트를 통해 컨트롤 캐비닛에 추가 공간이 생성됩니다. 또 다른 특징은 기존 필드버스 케이블을 사용할 수 있다는 것입니다. 추가의 케이블 연결이 필요 없기 때문에 비교적 손쉽게 최첨단 Ethernet APL 기술로 전환할 수 있습니다.
처리 공장의 Ethernet APL

처리 공장의 Ethernet APL

애플리케이션

Ethernet-APL 스위치는 제약 및 화학 산업과 같은 컴팩트 시스템은 물론이고 프로세스 산업의 대형 시스템에도 사용할 수 있습니다. Ethernet-APL 스위치의 통합은 효율성을 높이고 기존 시스템의 현대화를 위한 기반을 제공합니다.

매니지드 스위치는 폭발 위험이 있는 영역에서 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. 이는 Zone 1과 2 또는 Division 2에 대한 높은 요구 사항을 충족한다는 것을 의미입니다. 견고한 설계와 높은 보호 등급은 장치가 매우 까다로운 조건에서도 안정적으로 작동하도록 보장합니다.

제품 개요

매니지드 APL 필드 스위치 세부 정보

FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA
FL SWITCH APL 2224-4A-211-PA
FL SWITCH APL 2212-4A-211
FL SWITCH APL 2212-4A-221
FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA

FL SWITCH APL 2224-4A-211-PA

FL SWITCH APL 2212-4A-211

FL SWITCH APL 2212-4A-221

APL 포트 24x 10BASE-T1L 24x 10BASE-T1L 12x 10BASE-T1L 12x 10BASE-T1L
추가 포트 2x RJ45 및 2x SFP 2x RJ45 및 2x SFP 2x RJ45 및 2x SFP 2x RJ45 및 2x SFP
전력 등급 클래스 전력 등급 클래스 A 및 클래스 B 전력 등급 클래스 A 전력 등급 클래스 A 전력 등급 클래스 A
공급 전압 22 V DC … 30 V DC 23 V DC … 30 V DC 24 V DC … 30 V DC 25 V DC … 30 V DC
온도 범위 -40°C … 70°C -40°C … 70°C -40°C … 70°C -40°C … 70°C
매니지드 스위치 기능 실시간 QoS, 이중화 및 보안 기능 실시간 QoS, 이중화 및 보안 기능 실시간 QoS, 이중화 및 보안 기능 실시간 QoS, 이중화 및 보안 기능
관리 인터페이스 Web, SNMP, CLI, PROFINET 장치 Web, SNMP, CLI, PROFINET 장치 Web, SNMP, CLI, PROFINET 장치 Web, SNMP, CLI, PROFINET 장치
Ex 보호 ia ia ic ia
프록시 예 예 아니요 아니요
항목 번호 1384244 1843743 1718555 1718554
제품으로 이동하기 제품으로 이동하기 제품으로 이동하기 제품으로 이동하기