2000 및 2100 버전은 언매니지드 스위치만큼 사용하기 쉬운 동시에 매니지드 스위치의 기능과 네트워크 안정성도 제공합니다. 스위치는 특유의 언매니지드 모드에서 언매니지드 스위치처럼 동작합니다. 이는 구성할 필요가 없고 IP 주소를 갖지 않는다는 것을 의미합니다. 그러나 전통적인 언매니지드 스위치와 달리 이중화 메커니즘 및 필터 기능이 백그라운드에서 활성화되기 때문에 머신 네트워크가 강화됩니다. 2008F 버전은 매우 슬림한 설계가 적용되어 DIN 레일 위 전체 깊이가 37mm에 불과하기 때문에 모든 컨트롤 캐비닛에 적합합니다.
2000 및 5900 시리즈 산업용 매니지드 스위치 간편한 시운전이 가능하고 해당 애플리케이션에 적합한 기능 및 설계가 적용된 다양한 버전의 2000 및 5900 매니지드 스위치를 사용하면 Ethernet 네트워크를 비용 효율적으로 관리할 수 있습니다. 이 스위치는 광범위한 기능과 함께 유리 섬유를 통한 통신과 해양 부문 및 프로세스 산업에 대한 인증을 특징으로 합니다.
모든 애플리케이션에 적합한 버전
2200 및 2300 스위치에는 5에서 16개의 포트와 다양한 유리 섬유 인터페이스(SC, ST/BFOC, SFP)가 있습니다. 따라서 다양한 버전 중에서 해당 애플리케이션에 적합한 포트 배치를 제공하는 제품을 선택할 수 있습니다. 그리고 2300 버전의 경우는 기가비트 통신의 이점도 제공합니다. 이 스위치는 확장된 온도 범위(-40°C … +70°C)와 이중화 파워 서플라이로 인해 혹독한 사용 조건에서도 사용할 수 있습니다. 관련 인증을 획득하여 해상 애플리케이션(GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) 및 프로세스 산업(ATEX, IECEx)에도 적합합니다. 이외에도 TSN 및 SPE와 같은 최신 통신 기술을 지원하는 특별 버전도 제공됩니다.
2400 및 2500 버전은 2200 및 2300 버전과 동일한 기능을 제공하지만, 슬림한 디자인이 적용되어 슬림라인 컨트롤 캐비닛에서 사용할 수 있습니다. 또한 시스템 제조, 인프라 애플리케이션에 적합하며 해양 애플리케이션을 위한 적절한 인증(GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA)도 받았습니다. 2500 버전은 기가비트 통신을 지원합니다. 확장된 온도 범위(-40°C … +70°C)와 이중화 파워 서플라이로 인해 혹독한 주변 조건에서도 스위치를 사용할 수 있습니다.
FL SWITCH 5900 제품군은 2200/2300 시리즈의 모든 기능을 갖추고 있으며 19인치 캐비닛용으로 특별히 설계되었습니다. 총 28개의 기가비트 포트와 최대 4개의 10 Gbps 업링크(SFP+)를 지원하는 랙 마운트 스위치는 고성능과 높은 유연성을 제공합니다. 콤보 포트와 SFP 포트는 구리 및 유리 섬유 통신을 위한 다양한 연결 옵션을 보장합니다. 또한 19인치 스위치는 시간이 중요한 애플리케이션을 위한 포괄적인 TSN 기능을 제공합니다. 옵션으로 제공되는 이중화 전원 공급장치는 페일세이프 성능을 향상시킵니다.
2000 및 5900 시리즈 스위치는 다양한 보안 기능을 제공합니다.
보안 기능
2000 및 5900 시리즈 매니지드 스위치는 장치와 네트워크에 대한 무단 액세스를 방지하기 위해 다음과 같은 IEC 62443-4-2 요구 사항을 준수하는 중요한 보안 기능을 지원합니다.
• 역할 기반 사용자 관리
- LDAP 및 RADIUS를 통한 서버 기반 사용자 인증
- RADIUS/802.1x 등을 통한 포트 보안
- SSH 및 HTTPS를 통한 사용자 인터페이스에 대한 암호화된 액세스
- HTTPS/TLS를 통한 암호화된 파일 전송(구성 파일, 펌웨어 업데이트)
• 인증서 관리 - 기밀 웹 서버 보기
- 모든 인터페이스의 비활성화(모드 버튼, SD 슬롯, 포트, 프로토콜)
- syslog 또는 SNMP를 통한 인시던트 보고
또한, 장치 개발 프로세스는 IEC 62443-4-1에 따라 인증되었습니다.
FO 케이블과 함께 스위치를 더욱 유연하게 사용할 수 있게 하는 SFP 포트
유연한 사용
스위치에는 5에서 28개의 포트와 다양한 유리 섬유 인터페이스(SC, ST/BFOC, SFP, SFP+)가 있습니다. 즉, 다양한 버전 중에서 애플리케이션에 가장 적합한 포트 구성을 선택할 수 있을 뿐만 아니라 최대 10 Gbps의 높은 데이터 처리량 이점도 누릴 수 있습니다. DIN 레일의 공간이 제한적이든, 평평한 설치 조건이 필요하든, 19인치 서버 캐비닛의 IT 근처에 설치하든, 넓은 온도 범위의 견고한 장치가 필요하든 관계없이 2000 및 5900 스위치 포트폴리오에서 적합한 관리형 스위치를 찾을 수 있습니다.
FL SWITCH 2000 및 5900 장치는 MRP 이중화 메커니즘을 지원합니다.
네트워크 진단 수행 및 다운타임 최소화
이중화 메커니즘은 페일세이프 네트워크에 필수적입니다. 2000 및 2100 스위치는 RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) 및 MRP(Media Redundancy Protocol)를 지원합니다. 2200, 2500 및 5900 시리즈의 다른 모든 버전도 링크 애그리게이션(LACP), FRD(Fast Ring Detection) 및 Large Tree Support를 지원합니다. 따라서 이러한 스위치는 제조업체에 상관없이 네트워크 오류 또는 부주의하게 생성된 루프로 인한 다운타임이 최소화되도록 합니다.
다양한 진단 기능(예: SNMP, syslog, 포트 미러링) 덕분에 네트워크의 오류를 신속하게 파악하고 해결할 수 있습니다. 또한 원격 유지 관리 도중에 중요한 장치 정보에 액세스할 수도 있습니다.
장치에 오류가 발생할 경우 , IP 주소를 할당하는 DHCP 서버 기능을 통해 결함이 있는 장치를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다(2200-2500 및 5900 버전에서만 제공).
PROFINET 및 EtherNet/IP™ 기능을 지원하는 범용 매니지드 스위치
PROFINET 및 EtherNet/IP™ 네트워크로의 최적화된 통합
2200, 2500 및 5900 시리즈 매니지드 스위치는 통합 PROFINET 장치를 통해 PROFINET 적합성 클래스 B를 지원하며 PLCnext Engineer 및 TIA 포털을 통해 완벽하게 구성하고 진단할 수 있습니다. 이러한 스위치는 MRP 링에서 관리자 및 클라이언트로 사용할 수 있습니다. 또한 LLDP를 사용하여 네트워크 토폴로지의 자동 탐지를 지원합니다.
EtherNet/IP™ 네트워크의 경우 멀티캐스트 필터링을 위한 기능이 지원됩니다(IGMP 스누핑, IGMP 쿼리 발송기, 멀티캐스트 소스 탐지).
2000 및 5900 시리즈의 매니지드 스위치는 다양한 구성 옵션을 제공합니다.
광범위한 구성 옵션
매니지드 스위치 구성 시 원하는 구성을 자유롭게 선택할 수 있습니다. SD 카드 슬롯을 통해 메모리 카드를 사용해 스위치를 편리하게 구성할 수 있습니다. 따라서 장치 오류 시에 교체 장치를 새로 구성할 필요 없이 메모리 카드를 삽입하기만 하면 됩니다. 웹 인터페이스를 통해 구성할 수 있도록 사용자 친화적인 웹 기반 관리 시스템도 제공됩니다.
스위치는 FL NETWORK MANAGER와 같은 관리 소프트웨어를 통해 구성하거나 컨트롤러를 통해 직접 구성할 수 있도록 SNMP를 지원합니다. 웹 인터페이스나 소프트웨어를 사용하지 않고 장치를 직접 구성하려는 경우 장치에서 CLI 명령이나 스마트 모드 버튼을 직접 사용해 장치를 구성할 수 있습니다.
매니지드 스위치 개요
2000 및 5900 스위치의 기술적 특성에 대한 개요 확인
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 2000 및 2100 | FL SWITCH 2200 및 2300 | FL SWITCH 2400 및 2500 | FL SWITCH 5900 | |
전송 속도 | 10/100 Mbps(FL SWITCH 2000), 10/100/1000 Mbps(FL SWITCH 2100) | 10/100 Mbps(FL SWITCH 2200), 10/100/1000 Mbps(FL SWITCH 2300) | 10/100 Mbps(FL SWITCH 2400), 10/100/1000 Mbps(FL SWITCH 2500) | 10/100/1000 Mbps, 10 Gbps |
점보 프레임 | 2100 버전만 해당 | FL SWITCH 2300 버전만 해당 | FL SWITCH 2500 버전만 해당 | 예 |
알람 접점 | – | 예(디지털 출력) | 예(릴레이 접점) | – |
온도 범위 | 0°C … +60°C | -40°C … +70°C | -40°C … +70°C | -10°C … +60°C |
공급 전압 | 18 V DC … 32 V DC | 12 V DC … 57 V DC(이중화) | 18 V DC … 32 V DC(이중화) | 100 V AC … 240 V AC |
필터 기능 | 서비스 품질, VLAN, 멀티캐스트/IGMP 스누핑 | 서비스 품질, VLAN, 멀티캐스트/IGMP 스누핑 | 서비스 품질, VLAN, 멀티캐스트/IGMP 스누핑 | 서비스 품질, VLAN, 멀티캐스트/IGMP 스누핑 |
이중화 | RSTP, MRP 클라이언트 | RSTP, MRP 관리자/클라이언트, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP 관리자/클라이언트, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP 관리자/클라이언트, FRD, LACP, Large Tree Support |
관리 기능 | 포트 구성, ACD, 포트 기반 DHCP 서버, CLI | 포트 구성, ACD, DHCP 서버(풀/포트 기반, 옵션 82), CLI | 포트 구성, ACD, DHCP 서버(풀/포트 기반, 옵션 82), CLI | 포트 구성, ACD, DHCP 서버(풀/포트 기반, 옵션 82), CLI |
진단 기능 | 포트 통계 및 사용률, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP 트랩, syslog | 포트 통계 및 사용률, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP 트랩, syslog | 포트 통계 및 사용률, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP 트랩, syslog | 포트 통계 및 사용률, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP 트랩, syslog |
시간 동기화 | – | SNTP(Simple Network Time Protocol) | SNTP(Simple Network Time Protocol) | SNTP(Simple Network Time Protocol) |
사이버 보안 - 네트워크 액세스 | RADIUS 인증(IEEE 802.1X) | MAC 기반 포트 보안, RADIUS 인증(IEEE 802.1X) | MAC 기반 포트 보안, RADIUS 인증(IEEE 802.1X) | MAC 기반 포트 보안, RADIUS 인증(IEEE 802.1X) |
자동화 프로토콜 | PROFINET 적합성 Class A, EtherNet/IP™, 멀티캐스트 필터링 확장 | PROFINET 적합성 Class B, PROFINET 장치, EtherNet/IP™, 멀티캐스트 필터링 확장 | PROFINET 적합성 Class B, PROFINET 장치, EtherNet/IP™, 멀티캐스트 필터링 확장 | PROFINET 적합성 Class B, PROFINET 장치, EtherNet/IP™, 멀티캐스트 필터링 확장 |
인증 | – | 해양 기관 인증, ATEX, IECEx | 해양 기관 인증 | – |
질문과 대답(FAQ)
매니지드 스위치는 네트워크 장치를 서로 연결하고 sender에서 receiver로 데이터 패킷을 전송합니다. 매니지드 스위치는 다음을 포함하여 네트워크 안정성을 향상시키는 기능을 제공하기 때문에 대규모 네트워크에 특히 적합합니다.
- 구성용이성: 사용자는 네트워크 최적화를 위한 다양한 설정을 할 수 있습니다.
- 이중화 메커니즘: 네트워크 장치 또는 네트워크 연결에 장애가 발생해도 네트워크가 계속 작동합니다.
- 보안 기능: 올바르게 구성된 경우, 매니지드 스위치는 무단 액세스를 감지하고 네트워크를 보호할 수 있습니다.
- 진단 기능: 매니지드 스위치는 네트워크에 대한 정보의 중심 소스입니다. 언제든지 장치, 연결 및 모든 데이터 통신을 세부적으로 진단하여 오류 원인을 빠르게 제거할 수 있습니다.
Ethernet 스위치는 Ethernet 기반 네트워크에서 다양한 네트워크 장치를 연결합니다. 일반적으로 Ethernet 스위치에는 언매니지드 스위치와 매니지드 스위치의 두 가지 유형이 있습니다. 언매니지드 스위치와 달리 매니지드 스위치는 구성이 가능하며 장치 구성 및 진단을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 반면, 언매니지드 스위치는 구성할 수 없으며, 일반적으로 비용 효율성이 높고 네트워크 기술 전문 지식 없이도 사용할 수 있습니다.
다음과 같은 상황에서는 매니지드 스위치를 사용하는 것이 좋습니다.
- 많은 네트워크 장치가 함께 연결된 대규모 네트워크의 경우
- 보안 기능이 필요한 경우
- 네트워크 모니터링이 필요한 경우
- 네트워크 세그먼트화가 필요하거나 원하는 경우
- QoS, 즉 데이터 트래픽 우선 순위 지정이 필요한 경우
- 네트워크 성장으로 인해 지속적으로 또는 유연하게 조정해야 하는 경우