IP 보호 등급은 장치가 먼지와 물의 침투로부터 얼마나 잘 보호되는지를 나타냅니다. 첫 번째 숫자는 방진성을 나타내고, 두 번째 숫자는 방수성을 나타냅니다. IP67은 제품이 완벽한 방진 기능을 갖추고 있으며 최대 30분 동안 최대 1 m 깊이의 담수에 담가도 손상되지 않음을 의미합니다.
IP67 스위치 피닉스컨택트의 견고하고 안정적인 IP67 스위치에 대해 알아보십시오. 매니지드 IP67 스위치와 언매니지드 IP67 스위치는 현장에서 네트워크 장치를 직접 연결하는 데 사용할 수 있습니다. IP65/IP66/IP67의 높은 보호 등급과 고온 내구성을 갖춘 견고한 스위치는 까다로운 사용 환경에서도 높은 수준의 안정성을 제공합니다.
폭이 30 mm에 불과한 가장 좁은 IP67 스위치
컴팩트하고 견고하여 거의 모든 곳에서 사용 가능
피닉스컨택트의 IP67 스위치는 장착 위치와 관련하여 매우 높은 수준의 유연성을 제공하기 때문에 기계의 금속 프로파일이나 벽면에 직접 장착할 수 있습니다. 두 개의 M6 스크류만으로 고정할 수 있기 때문에 기계의 구조적 프로파일 등에 직접 장착할 수 있습니다. 시간이 걸리는 번거로운 마운팅 플레이트의 준비 작업 및 부착이 필요하지 않습니다.
이 견고한 스위치는 -40°C에서 +70/+75°C의 넓은 온도 범위로 인해 혹독한 사용 조건에서도 사용할 수 있습니다.
또한 언매니지드 IP67 스위치 1605는 전체 폭이 30 mm에 불과한 매우 슬림한 스위치입니다.
단일 포트에 결합된 혁신적인 M12 푸쉬-풀 고속 결합 시스템 및 기존 M12 스크류 연결
유연한 M12 연결 기술
IP67 스위치의 유연한 M12 연결을 통해 기존의 스크류 연결방식 M12 커넥터와 피닉스컨택트의 혁신적인 M12 푸쉬-풀 고속 결합 시스템을 모두 사용할 수 있습니다. 따라서 이미 설치된 M12 케이블을 사용하여 기존 애플리케이션에 스위치를 통합하거나 매우 쉽고 빠르게 마운트되는 M12 푸쉬-풀 고속 결합 시스템을 새로운 애플리케이션에서 활용할 수 있습니다. 공구가 필요 없는 잠금 부품은 공간이 좁거나 대응 커넥터를 확인하기 어려운 상황에서 설치 작업을 수행할 때 뛰어난 이점을 제공합니다.
M12 연결의 코딩은 일반 표준을 따릅니다. Ethernet 포트는 D-코딩(고속 Ethernet) 또는 X-코딩(기가비트)으로 제공되며, 파워 서플라이는 A-코딩 또는 L-코딩(PROFINET 버전)으로 제공됩니다.
이중화 전원 입력/전원 출력 개념으로 손쉬운 전원 공급
최소한의 배선 작업으로 효율적인 전원 공급
이중화 전원 입력/전원 출력 개념을 사용하면 최소한의 케이블링 작업으로 여러 스위치 또는 I/O 스테이션에 매우 효율적으로 전원을 공급할 수 있습니다. 또한 이 개념 덕분에 네트워크를 손쉽게 확장할 수 있습니다.
1600 및 1700 시리즈 언매니지드 IP67 스위치
1600 및 1700 시리즈의 언매니지드 IP67 스위치를 사용하여 최대 8개의 Ethernet 지원 네트워크 장치를 필드에서 직접 연결할 수 있습니다. 이 경우 플러그 앤 플레이 기능을 사용하면 별도의 구성 비용 없이 간단하게 설치할 수 있습니다. 1600 및 1700 시리즈의 언매니지드 IP67 스위치는 컴팩트한 디자인 및 견고한 구조 덕분에 로봇 공구, 운송 시스템 및 차량 애플리케이션과 같은 모바일 애플리케이션에도 적합합니다. 광범위한 입력 전압으로 인해 12, 24 또는 48 V DC 전기 시스템을 사용하는 차량에서 사용할 수 있습니다. 이 스위치는 전류 소모가 적기 때문에 배터리로 구동되는 애플리케이션에도 적합합니다.
비전 애플리케이션에 최적화된 FL SWITCH 1701-7POE
이미지 처리에 사용하기 위한 PoE 버전
생산 과정에서 컨트롤 캐비닛이 필요 없는 이미지 처리 애플리케이션을 사용하면 공간을 절약하고 기존 시스템 개념과의 통합 과정을 간소화할 수 있습니다. 이를 위해 여러 대의 카메라와 관련 LED 조명 시스템이 현장의 기가비트 Ethernet 네트워크에 직접 연결됩니다.
FL SWITCH 1701-7POE는 PoE(Power over Ethernet)를 통해 카메라와 현장 장비를 분산 연결할 수 있도록 하며 산업용 이미지 처리 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 기가비트 대역폭에 7개의 PoE 포트와 1개의 업링크 포트가 있습니다. 스위치는 내부 버퍼 스토리지를 통해 여러 대의 고해상도 카메라에서 발생하는 대량의 데이터와 높은 데이터 부하를 처리할 수 있습니다. 점보 프레임도 처리할 수 있습니다. 이 장치는 표준 24 V DC 공급 전압을 통해 연결되기 때문에 특별한 PoE 파워 서플라이 장치가 필요하지 않습니다.
FL SWITCH 1600 및 1700 개요
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 1605 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 PoE | |
전송 속도 | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
전원 공급 | 9 V DC … 32 V DC | 9 V DC … 57 V DC | 9 V DC … 57 V DC | 18.7 V DC … 30.5 V DC |
온도 범위 | -40°C … +70°C | -40°C … +75°C | -40°C … +75°C | -40°C … +50°C |
보호 등급 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 |
특수 기능 | QoS(서비스 품질), PROFINET용 PTCP 필터 | QoS(서비스 품질), 프로토콜 우선 순위 지정 | QoS(서비스 품질), 프로토콜 우선 순위 지정 | PoE(Power over Ethernet), 서비스 품질(QoS), 프로토콜 우선 순위 지정, 대용량 프로토콜 메모리 |
인증 | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE |
PoE(Power over Ethernet) | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 7 PoE 포트, 150 W |
전압 포워딩 | ||||
제품으로 이동하기 | 제품으로 이동하기 | 제품으로 이동하기 | 제품으로 이동하기 |
2600 및 2700 시리즈 매니지드 IP67 스위치
매니지드 스위치 2600 및 2700을 사용하면 높은 IP65/IP66/IP67 보호 수준, 견고한 M12 연결 기술 및 다양한 기능을 갖춘 분산된 Ethernet 네트워크를 만들 수 있습니다. 분산된 센서, 액추에이터, 카메라 및 I/O 스테이션을 주변 조건에 관계없이 필드에서 직접 네트워크에 통합하십시오.
모드 버튼 및 SD 카드를 통한 손쉬운 구성
네트워크 시운전을 위한 광범위한 구성 옵션
FL SWITCH 2000 제품군의 널리 사용되는 검증된 구성 옵션을 IP67 버전 2600 및 2700에서도 사용할 수 있습니다. 장치의 모드 버튼을 사용하거나 microSD 카드를 통해 스위치를 매우 쉽게 구성할 수 있습니다. 당연히 웹 기반 관리, CLI, SNMP 및 PROFINET 장치와 같은 일반적인 모든 구성 옵션도 Ethernet을 통해 사용할 수 있습니다.
FL SWITCH 2600 및 2700 개요
|
|
---|---|
FL SWITCH 2600 및 2700 | |
전송 속도 | 10/100 Mbps(FL SWITCH 2600) 또는 10/100/1000 Mbps(FL SWITCH 2700) |
점보 프레임 | FL SWITCH 2700 버전만 해당 |
알람 접점 | 아니요 |
온도 범위 | -40°C … +70°C |
전원 공급 | 9 V DC … 57 V DC |
필터 기능 | 서비스 품질, 서비스 클래스, DiffServ/DSCP, VLAN, 멀티캐스트/IGMP 스누핑 |
이중화 | RSTP, MRP 관리자, MRP 클라이언트, FRD, LACP, Large Tree Support, 15 ms 확장 링 이중화 |
관리 기능 | 역할 기반 사용자 관리, 웹 기반 관리, ACD, DHCP 서버, CLI |
진단 기능 | LLDP, 포트 구성,통계 및 사용률, SNMPv1 / v2 / v3, SNMP 트랩, syslog |
시간 동기화 | SNTP(Simple Network Time Protocol) |
보안 | MAC 기반 포트 보안, RADIUS 인증(IEEE 802.1X) |
자동화 프로토콜 | PROFINET 적합성 Class B, PROFINET 장치, EtherNet/IP™, 멀티캐스트 필터링 확장 |
제품 목록으로 이동하기 |
질문과 대답(FAQ)
Ethernet 스위치는 Ethernet 기반 네트워크에서 다양한 네트워크 장치를 연결합니다. 일반적으로 Ethernet 스위치에는 언매니지드 스위치와 매니지드 스위치의 두 가지 유형이 있습니다. 언매니지드 스위치와 달리 매니지드 스위치는 구성이 가능하며 장치 구성 및 진단을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 반면, 언매니지드 스위치는 구성할 수 없으며, 일반적으로 비용 효율성이 높고 네트워크 기술 전문 지식 없이도 사용할 수 있습니다.
- IP65 보호 등급은 제품이 완벽한 방진 기능을 갖추고 모든 각도에서 분사되는 물줄기로부터 보호된다는 것을 나타냅니다.
- IP66 보호 등급은 제품이 완벽한 방진 기능을 갖추고 있으며 모든 각도에서 분사되는 강한 물줄기로부터 보호된다는 것을 나타냅니다.
- IP67 보호 등급은 제품이 완벽한 방진 기능을 갖추고 있으며 최대 1 m 수심에서 최대 30분 동안 손상 없이 견딜 수 있음을 나타냅니다.
- IP68 보호 등급은 제품이 완벽한 방진 기능을 갖추고 있으며 1 m 이상의 수심에서 영구적으로 잠수해도 아무런 손상이 없음을 나타냅니다. 정확한 깊이와 지속 시간은 제조업체가 결정합니다.
- IP69K 보호 등급은 제품이 완벽한 방진 기능을 갖추고 있으며 고압, 고온의 물줄기에도 견딜 수 있음을 나타냅니다. 이는 특히 식품 가공 및 제약 산업과 같이 집중적인 세척 공정이 요구되는 애플리케이션에 특히 적합합니다.