FL SWITCH 1708
-
Industrial Ethernet Switch
1196228
Unmanaged Switch 1000 시리즈, 8 M12 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP65/IP66/IP67, 주변 온도(작동): -40 °C ... 75 °C, 공급 전압 범위: 9 V DC ... 57 V DC, 확장된 온도 범위, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
QoS(서비스 품질) 우선 순위 메시지
점보 프레임 지원(최대 9216바이트/프레임의 프레임 크기)
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
자동화 프로토콜을 위한 향상된 데이터 트래픽 우선 순위 지정
PROFINET 네트워크에서의 안정적인 통신을 위한 PROFINET PTCP 필터
실시간 데이터 교환을 위한 PROFINET 준수 클래스 A
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.