Unmanaged Switch 1700 시리즈, 5 M12 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP65/IP66/IP67, 주변 온도(작동): -40 °C ... 75 °C, 공급 전압 범위: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 확장된 온도 범위, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
언매니지드 스위치
Narrow Ethernet switch, 8개의 RJ45 포트, 모든 포트에서 10/100/1000 Mbps, 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능 및 QoS
폭이 좁은 Ethernet 스위치, 온도 범위가 넓은 5개의 RJ45 포트, 모든 포트에서 10/100 Mbps, 데이터 전송 속도 자동 탐지, 오토 크로스 기능 및 QoS
Narrow Ethernet 스위치, 5개의 RJ45 포트, 모든 포트에서 10/100 Mbps, 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능 및 QoS
이더넷 스위치, 5개의 TP RJ45 포트, 10 또는 100 Mbps(RJ45) 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능
Narrow Ethernet 스위치, 16개의 RJ45 포트, 모든 포트에서 10/100 Mbps, 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능 및 QoS
Narrow Ethernet 스위치, 8개의 RJ45 포트, 모든 포트에서 10/100 Mbps, 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능 및 QoS
Narrow Ethernet 스위치, 5개의 RJ45 포트, 모든 포트에서 10/100/1000 Mbps, 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능 및 QoS
폭이 좁은 Ethernet 스위치, 넓은 온도 범위, 8개의 RJ45 포트, 모든 포트에서 10/100 Mbps, 데이터 전송 속도 자동 탐지, 오토 크로스 기능 및 QoS
이더넷 스위치, 4개의 TP RJ45 포트, 1개의 FO 포트, SC-D 포맷의 100 Mbps 전이중, 10 또는 100 Mbps(RJ45) 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능