FL SWITCH 1705 M12 - Industrial Ethernet Switch
1386090

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Unmanaged Switch 1700 시리즈, 5 M12 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP65/IP66/IP67, 주변 온도(작동): -40 °C ... 75 °C, 공급 전압 범위: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 확장된 온도 범위, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다

제품의 세부 정보









이점

견고한 IP67 하우징
손쉬운 패널 마운팅