Managed NAT Switch 2000 시리즈, 8 RJ45 포트 10/100 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): 0 °C ... 60 °C, 공급 전압 범위: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC°62443-4-2에 따른 제품 인증, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
레이어 3 스위치
Managed Switch EP7000 시리즈, 24 SFP 포트 100/1000 Mbps, 4 HSR/PRP 콤보 포트 100/1000 Mbps (SFP) 또는 10/100/1000 Mbps (RJ45), 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 85 °C, 공급 전압 범위: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
Ethernet 기가비트 모듈형 스위치, 24개의 10/100/1000 Mbps 구리 또는 100/1000 Mbps SFP 포트 및 4개의 1000/10,000 Mbps SFP 포트용 슬롯 있음, 핫 스왑 가능한 후면부 모듈 사용
Managed NAT Switch 2000 시리즈, 8 RJ45 포트 10/100 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 70 °C, 공급 전압 범위: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC°62443-4-2에 따른 제품 인증, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
Managed Switch EP7000 시리즈, 32 SFP 포트 100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 85 °C, 공급 전압 범위: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
Managed Switch EP7000 시리즈, 24 SFP 포트 100/1000 Mbps, 4 HSR/PRP 콤보 포트 100/1000 Mbps (SFP) 또는 10/100/1000 Mbps (RJ45), 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 85 °C, 공급 전압 범위: 10 V DC ... 36 V DC, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
Managed Switch EP7000 시리즈, 32 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 85 °C, 공급 전압 범위: 10 V DC ... 36 V DC, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
Managed Switch EP6000 시리즈, 12 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 4 SFP 포트 100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 85 °C, 공급 전압 범위: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
EP6000 시리즈 매니지드 스위치, 10/100/1000 Mbps의 RJ45 포트와 100/1000 Mbps의 SFP 포트 조합 구성 가능, 추가 기능을 위한 모듈 옵션, -40°C~+85°C의 작동 온도, 100~240 V AC/DC 전원 공급, 이중화 48 V DC, 48 V DC, 이중화 24 V DC 또는 24 V DC
Managed Switch EP7000 시리즈, 16 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 16 SFP 포트 100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 85 °C, 공급 전압 범위: 36 V DC ... 72 V DC, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다