FL SWITCH EP7200-32GSFP-HV - Industrial Ethernet Switch
1688994

매니지드 스위치, 32개의 100/1000 Mbps SFP 포트, -40 … +85 C의 작동 온도, 100 … 240 V AC/DC(정격) 전원 공급 장치

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

IEC 61850에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613
레이어 2 및 라이트 레이어 3 기능
32-포트 랙 마운트 스위치
IEEE 1588 v2 정밀 타이밍 지원