IEC 61850-3에 따라 개발됨(주변 조건)
FL SWITCH EP6000
-
Industrial Ethernet Switch
1739245
EP6000 시리즈 매니지드 스위치, 10/100/1000 Mbps의 RJ45 포트와 100/1000 Mbps의 SFP 포트 조합 구성 가능, 추가 기능을 위한 모듈 옵션, -40°C~+85°C의 작동 온도, 100~240 V AC/DC 전원 공급, 이중화 48 V DC, 48 V DC, 이중화 24 V DC 또는 24 V DC
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 폭 | 82.7 mm |
| 높이 | 188.39 mm |
| 깊이 | 197.12 mm |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 색상 (하우징) | 흰색 알루미늄 (RAL 9006) |
| 하우징 소재 | 금속 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 채널 수 | 구성에 따라 다름 |
| Ethernet (SFP) | |
| 연결 타입 | SFP |
| 전송 속도 | 100/1000 Mbps (전이중) |
| 전송 물리 | SFP 모듈에 따라 다름 |
| 채널 수 | 구성에 따라 다름 |
| HSR/PRP 콤보 포트 | |
| 연결 타입 | SFP/RJ45 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps (RJ45 포트) |
| 100/1000 Mbps (SFP 포트) | |
| 채널 수 | 구성에 따라 다름 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 알람 릴레이 출력: |
| 출력 설명 | 24 V DC, 1 A 최대값 125 V DC, 200 mA 최대값 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | Form-C 릴레이 |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Managed Switch EP6000 |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 스위치 기능 | |
| IP 파라미터화 | DHCP Option 82 |
| MAC 주소 테이블 | 16k |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V DC |
| 신호 접점 제어 전류 | 1 A |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: 전원, 오류, 링크 상태 |
| 관리 기능 | SNMPv1/v2/v3 |
| 포트 미러링 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| MIB 지원 | |
| 진단 기능 | SysLog |
| 필터 기능 | Link Aggregation |
| NAT 기능 | 1:1-NAT (6500 옵션만 해당) |
| 이중화 기능 | HSR (LM05 - 2RBX 옵션만 해당) |
| PRP (LM05 - 2RBX 옵션만 해당) | |
| RSTP | |
| 시간 동기화 | IEEE 1588v2 (PTP) |
| 보안 기능 | |
| 방화벽 규칙 | 구성 가능한 상태 점검 방화벽 (6500 옵션만 해당) |
| 인증 | RADIUS 인증 |
| TACACS+ 인증 | |
| ACL(액세스 제어 목록) | |
| DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 지원 | 클라이언트, 서버 및 릴레이 |
| LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | IEEE 802.1AB |
| 로컬 진단 | 전원 공급 전압 녹색 LED |
| 오류 알람 신호 LED 빨간색 | |
| X1...X16 링크 상태 녹색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 최대 50 W |
| 전송 매체 | 구리 |
| 사용된 SFP 모듈에 따라 다름 | |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 구성에 따라 다름 |
| 100~240 V AC/DC, 이중화 48 V DC, 48 V DC, 이중화 24 V DC 또는 24 V DC | |
| 기능 | |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V DC |
| 신호 접점 제어 전류 | 1 A |
| 전원 공급 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C (85 °C에서 16 시간 동안, 70 °C에서 공동 처리 모델의 최대 온도 테스트를 거쳤습니다.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (비응축) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 표준 명칭 | 주변 조건 |
| 표준/사양 | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | CE 적합성 |
| 노이즈 내성 | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| 상태 표시 | LED: 전원, 오류, 링크 상태 |
| 항목 번호 | 1739245 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DNN512 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2,727 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,958 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | TW |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-NO: 75980-60-8) | |
호환 가능한 제품
이점
IEC 61850에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613
레이어 2 및 레이어 3 기능
IEEE 1588 v2 정밀 타이밍 지원
트래픽 필터링, RADIUS 및 TACAC 인증을 위한 ACL(액세스 제어 목록)을 지원합니다.