FL SWITCH EP7216-16GSFP-MV - Industrial Ethernet Switch
1688985

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Managed Switch EP7000 시리즈, 16 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 16 SFP 포트 100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 85 °C, 공급 전압 범위: 36 V DC ... 72 V DC, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

IEC 61850에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613
레이어 2 및 라이트 레이어 3 기능
32-포트 랙 마운트 스위치
IEEE 1588 v2 정밀 타이밍 지원