IEC 61850-3에 따라 개발됨(주변 조건)
FL SWITCH EP6412-4GSFP-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1471547
Managed Switch EP6000 시리즈, 12 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 4 SFP 포트 100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 85 °C, 공급 전압 범위: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 폭 | 82.7 mm |
| 높이 | 188.39 mm |
| 깊이 | 197.12 mm |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 색상 (하우징) | 검정색 (RAL 9005) |
| 하우징 소재 | 금속 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 채널 수 | 12 (RJ45 포트) |
| Ethernet (SFP) | |
| 연결 타입 | SFP |
| 전송 속도 | 100/1000 Mbps (전이중) |
| 전송 물리 | SFP 모듈에 따라 다름 |
| 채널 수 | 4 (SFP 포트) |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 알람 릴레이 출력: |
| 출력 설명 | 24 V DC, 1 A 최대값 125 V DC, 200 mA 최대값 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | Form-C 릴레이 |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Managed Switch EP6000 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 스위치 기능 | |
| IP 파라미터화 | DHCP Option 82 |
| MAC 주소 테이블 | 16k |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V DC |
| 신호 접점 제어 전류 | 1 A |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: 전원, 오류, 링크 상태 |
| 관리 기능 | SNMPv1/v2/v3 |
| 포트 미러링 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| MIB 지원 | |
| 진단 기능 | SysLog |
| 필터 기능 | Link Aggregation |
| 이중화 기능 | RSTP |
| 시간 동기화 | IEEE 1588v2 (PTP) |
| 보안 기능 | |
| 인증 | RADIUS 인증 |
| TACACS+ 인증 | |
| ACL(액세스 제어 목록) | |
| DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 지원 | 클라이언트, 서버 및 릴레이 |
| LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | IEEE 802.1AB |
| 로컬 진단 | 전원 공급 전압 녹색 LED |
| 오류 알람 신호 LED 빨간색 | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 최대 50 W |
| 전송 매체 | 구리 |
| 사용된 SFP 모듈에 따라 다름 | |
| 공급 | |
| 공급 전압 (AC/DC) | 240 V AC/DC |
| 공급 전압 범위 | 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
| 기능 | |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V DC |
| 신호 접점 제어 전류 | 1 A |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C (85 °C에서 16시간 동안 타입 테스트됨) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (비응축) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 표준 명칭 | 주변 조건 |
| 표준/사양 | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | CE 적합성 |
| 노이즈 내성 | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| 상태 표시 | LED: 전원, 오류, 링크 상태 |
| 항목 번호 | 1471547 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN512 |
| GTIN | 4063151876678 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2,612 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2,005 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-NO: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS-NO: 127-19-5) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-NO: 110-71-4) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS-NO: 12060-00-3) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS-NO: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-NO: 71868-10-5) | |
호환 가능한 제품
이점
IEC 61850에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613
레이어 2 및 레이어 3 기능
IEEE 1588 v2 정밀 타이밍 지원
트래픽 필터링, RADIUS 및 TACAC 인증을 위한 ACL(액세스 제어 목록)을 지원합니다.