ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫
0808781

Zack 마커 스트립, 플랫, 스트립, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 8 mm, 개별 레이블 수: 10, 텍스트 필드 높이: 8.15 mm, 텍스트 필드 폭: 5.15 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

ZBF Zack 마커 스트립 시스템은 플랫 마커 홈이 있는 모듈형 단자대 및 전자 모듈용 마킹 솔루션입니다.
요청 시 다른 간격 제공
라벨링되지 않은 마킹 스트립을 플로터를 사용하거나 손으로 맞춤 라벨링할 수 있습니다.
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.