플로팅 영역: 422 x 305 mm, 소재 높이: 10.5 mm, 플로팅 속도: 0.04 m/sec, 데이터 버퍼: 16 MB, 분해능: 0.01 mm, 반복 정확도: 0.05 mm
PLOTMARK
-
마킹 플로터
0804499
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 마킹 시스템 |
| 공급 범위 | 마킹 플로터 |
| 마킹 | |
| 식별 기술 | 플로터 |
| 디바이스 속성 | |
| 운영 체제 | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| 운영 체제 | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 폭 | 480 mm |
| 높이 | 155 mm |
| 길이 | 690 mm |
| 색상 | 은색 |
| 소재 플라스틱 기호 | UC |
| UCT | |
| US | |
| UM |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | 10 °C ... 35 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -10 °C ... 50 °C |
| 허용 습도(작동) | 35 % ... 75 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 90 % |
| 항목 번호 | 0804499 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BG1231 |
| GTIN | 4055626381190 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 11,469 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 8,792 g |
| 관세 번호 | 90171010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140201 |
| ECLASS-15.0 | 19140201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000610 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - 마커 펜 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - 잉크 카트리지 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - 마커 펜 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - 마커 펜 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - 마커 펜 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - 클리닝 용액 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - 클리닝 카트리지 5146752
-
CMS-P1-PAD - 액세서리 5144819
-
CMS-P1-PAD/SPARE - 액세서리 5144893
-
CMS-P1-M/ZB - 매거진 인서트 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - 매거진 인서트 5144709
-
CMS-P1-M/ZBFM - 매거진 인서트 5144686
-
CMS-P1-M/ZBM - 매거진 인서트 5144660
-
CMS-P1-M/BN-ZB - 매거진 인서트 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - 매거진 인서트 5144754
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - 매거진 5145711
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - 액세서리 5144880
-
CMS-P1-M/LBHZ - 매거진 인서트 5144738
-
CMS-P1-M/PAB - 매거진 인서트 5144741
-
CMS-P1-M/SS-ZB - 매거진 인서트 5144712
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - 매거진 인서트 5144822
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - 매거진 인서트 5144932
-
CMS-P1-M/MURR 400 - 매거진 인서트 5144945
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - 매거진 인서트 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - 매거진 인서트 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - 매거진 인서트 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - 매거진 인서트 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - 매거진 인서트 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - 매거진 인서트 5144796
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - 액세서리 5144851
-
CMS-P1-M/WIEL - 매거진 인서트 5144929
-
CMS-P1-PENDEPOT - 플로터 액세서리 5144835
-
CMS-P1-PREPLATES - 플로터 액세서리 5145135
-
P1 UC-MAG 1 - 매거진 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - 매거진 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - 매거진 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - 매거진 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - 매거진 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - 매거진 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - 매거진 5146568
-
CMS-R-SET-TR - 클리닝 세트 5146751
-
CMS-P1-M/MURR 401 - 매거진 인서트 5144958
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - 액세서리 5144848
이점
플로터는 PROJECT complete 소프트웨어를 사용하여 제어합니다.
펜은 자동으로 제거 및 부착됩니다.
몇 개의 버튼을 사용한 손쉽게 조작
센트로닉스 또는 USB 인터페이스를 통해 플로터를 쉽고 빠르게 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.
자동 마킹 준비 기능은 처음부터 최적의 마킹 결과를 얻을 수 있게 합니다.
플로터 펜은 펜 스테이션에 장기적으로 안전하게 보관됩니다.