CMS-P1-M/WEID MCU - 매거진 인서트
CMS-P1-M/WEID MCU
-
매거진 인서트
5144796
CMS-P1 플로터용 플라스틱 매거진. 1개의 Weidmüller 멀티카드 매트의 범용 수용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
매거진
마킹
식별 기술
플로터
치수
폭
106 mm
높이
314 mm
깊이
11 mm
상용 데이터
항목 번호
5144796
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BG123Z
GTIN
4017918951221
개당 중량(패키지 포함)
428.7 g
개당 중량(패키지 제외)
458.8 g
관세 번호
90179000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19140615
ECLASS-15.0
19140615
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
PLOTMARK
-
마킹 플로터
0804499
CMS-P1-PLOTTER
-
마킹 플로터
5144615
CMS-P1-M/WEID-PAD
-
액세서리
5144851
제품 도움말