CMS-P1-PLOTTER - 마킹 플로터
5144615

마킹 플로터, 중량: 8 kg, 길이: 0.66 m, 폭: 440 mm, 높이: 125 mm

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

플로터는 CLIP PROJECT 소프트웨어를 사용해 제어합니다.
펜은 자동으로 제거 및 부착됩니다.
몇 개의 버튼을 사용한 손쉽게 조작
센트로닉스 또는 USB 인터페이스를 통해 플로터를 쉽고 빠르게 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.
자동 마킹 준비 기능은 처음부터 최적의 마킹 결과를 얻을 수 있게 합니다.
CMS-P1-PLOTTER의 펜 스테이션은 플로터 펜이 마르지 않도록 방지합니다.
플로터 펜은 펜 스테이션에 장기적으로 안전하게 보관됩니다.