P1 UC-MAG 4 - 매거진
5146105

매거진, CMS-P1-PLOTTER 및 PLOTMARK용, UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT... 수용을 위해 사용

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

부분 라벨링 옵션
CMS-P1-PLOTTER와 함께 사용할 경우 이전 모델보다 라벨링 작업당 최대 35 % 더 많은 소재를 처리할 수 있습니다.
크기와 관련해, 매거진은 플로터 용량을 최대한 활용합니다.
모든 표준 마킹 소재 라벨링을 위한 견고한 플라스틱 매거진
이미 사용된 마킹 시트를 사용할 수도 있습니다.
마킹 소재를 위한 다양한 매거진이 제공됩니다.